2018/2/27
活動回顧:台達參與「2018印度國際塑膠展」,展現高效、智慧自動化產品與解決方案,深獲好評
台達甫於2月7 ~ 12日參與「2018印度國際塑膠展」,現場展示多樣自動化產品與解決方案,其中精巧高效型/標準型向量控制變頻器MH30/MS300系列、交流伺服驅動器&馬達ASDA-A3、光電感測器PS系列,成為展會亮點之一,吸引眾多關注。
此次參展,針對當地塑膠產業,台達提出的一系列產品與解決方案中,最受關注的項目如下:
· 物料堆疊取放解決方案,透過高階泛用型控制器AS300搭配精巧標準型向量控制變頻器MS300和交流伺服驅動器&馬達ASDA-A2系列,能有效進行物品取放與堆疊程序控制,讓整體機台運作快速且平穩;此外,台達人機介面DOP-100的使用可直接呈現即時機台數據,所有資料經由工業級3G雲端路由器DX系列,能方便使用者進行遠端監控,掌握異常狀況。
· 精巧高效型/標準型向量控制變頻器MH30/MS300具備卓越驅動、安全可靠、體積精巧、安裝簡便、強大系統支援及彈性應用等特點,且適用於高階機台應用如工具機床、起重機械、電子製造和風機水泵,可滿足各種行業需求,大幅提升機台效率。
· 交流伺服驅動器&馬達ASDA-A3提供3.1kHz高速度響應頻寬,馬達搭載24-bit 高解析絕對式編碼器,具有進階內建運動控制模式包括99段位置控制模式( PR Mode) ,能靈活規劃單軸運動。同時,具備全新撓性結構補償和自動增益調適功能,能讓設備精準調至最佳狀態,適用於電子組裝或檢測設備、包裝設備、工具機等應用場域。
· 光電感測器PS系列共四款類型,包括標準型、平面型、圓柱型以及側向型,滿足不同環境安裝需求。PS系列尺寸小,節省安裝空間,全系列皆為IP67防護等級,耐化學腐蝕性高,且提供輸入反向電路保護和過電流保護,可廣泛應用於橡塑膠及倉儲、機床行業等自動化生產線。
「印度國際塑膠展」為當地塑膠產業和金屬加工業中規模最大的盛會,今年展會共吸引全球高達2000家自動化廠商及將近20萬人次來賓與會。面對近年來印度製造加工業的快速成長,台達全系列工業自動化產品與解決方案,持續為客戶把關,協助提升產品競爭力。