2020/2/27
台達參加「2020美國AHR暖通空調大展」,推出驅控、旁路系統一體機和工業通訊產品,打造高效樓宇空調系統
台達甫於2月3日至5日參於美國奧蘭多參展「空調暖通及製冷大展 AHR 2020」(AHR EXPO,以下簡稱AHR) ,以「智慧建築、智慧城市」為主題,展出多項創新科技以及智慧城市、樓宇、自動化等產品,協助樓宇及城市的管理者提升營運效率、降低能源耗用、同時兼顧居住者的健康與使用體驗。其中在自動化的部份,台達針對暖通空調系統和水泵應用,推出變頻驅動及旁路系統一體機,實現穩定、節能的設備驅控,並展出多項可應用在智慧樓宇、城市中的自動化產品。
台達展位以城市為應用場景,讓參觀者沿著橫越展區的道路體驗各式打造智慧建築及城市的台達方案。台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅強調:「智慧城市仰賴各級設備和系統間的互聯互通。台達能為系統整合商、設施管理者和城市政府提供符合物聯網架構的廣泛解決方案,以互聯生智的科技,實現樓宇、城市的智慧。」
台達工業自動化在此次展會上,主推變頻驅動及旁路系統一體機,結合風機水泵專用向量控制變頻器CP2000系列以及GEN2旁路系統,可應用在風機水泵和暖通空調系統中之冰機、冷卻水塔等設備的變頻驅控。CP2000系列變頻器提供風機水泵專用的多項變頻控制功能,適合空調系統設備應用;搭配GEN2旁通系統,可於滿載情況下手動切換至旁通模式,此情況下市電將直接輸入風機、水泵,降低變頻器與線路整體耗損,進而節省系統用電量,且可確保變頻器(故障與)檢修時無須停機,也避免(停機)再啟動時額外的人力與時間,提高整體系統可靠度與降低維護成本。
CP2000系列變頻驅動及GEN2旁路系統一體機功率範圍達到75 HP (208 ~ 600 V),整機符合NEMA 1防護等級 (亦提供NEMA 12、3R、4X等標準之機種),並支援智能建築的通訊協定BACnet MS/TP以及Modbus 通訊,輕鬆與樓宇管理系統整合,滿足智能樓宇的各式設備應用需求。
針對設備互聯互通,台達展出乙太網路交換器DVS系列、IEEE 802.11無線網路DVW系列、以及IIoT路由器DX系列等產品,可滿足樓宇自動控制器、照明系統、風扇和散熱系統、安全監控系統等各式設備、應用環境的通訊需求。
新聞來源:IABG MKT Dept.