2018/3/16
台達垂直多關節機器人DRV系列榮獲iF產品設計大獎
台達的產品設計實力再受國際肯定,垂直多關節機器人DRV系列日前榮獲2018年iF產品設計大獎(iF Design Award 2018),成為台達展現智能製造力與美的代表作。台達垂直多關節機器人由台達自主研發設計,結合智慧功能、優異外型與高質感,自推出以來深受業界好評。此六軸多自由度工業機器人以白色為主色,簡潔的弧形流線勾勒出機器人敏捷、迅速、精準的特性,象徵台達產品的友善、可靠;最大工作半徑710mm/900mm、最大負載達7公斤,亦滿足輕型工業對靈活加工的需求。
台達機電事業群總經理劉佳容表示,台達垂直多關節機器人DRV系列是針對業界應用需求設計,除了可實現靈活多工作業,亦擁有優異的外型和友善使用者的軟硬體設計,因此得以從來自54國、6,402件參賽作品中脫穎而出,成為1,218 件iF獎獲獎作品之一,証明台達機器人不只功能符合業界期待,外觀、質感更達精品等級。在「智造」時代,運用工業機器人可節省人力支出、改善產品品質、提升製程彈性及縮短作業時間,是產線自動化與工廠智能化發展的一大趨勢。未來,台達亦會持續推出更高階、更先進的「智造」相關產品,協助客戶實現產業升級。
台達垂直多關節機器人DRV70L/DRV90L系列的機構設計特別根據安裝需求,在腕部採中空設計以方便線材配置,也避免線材凌亂造成設備干擾,同時提供檯面式或倒吊安裝等方式彈性滿足產線需求,此外,亦能掌握關鍵零組件及整合其他台達工控產品,快速導入高整合、高效能的機器人工作站、並應用於產線中。此系列產品目前已成功應用於台達工廠產線進行鎖螺絲、上下料、檢測等製程,可搭配控制和監測系統自動記錄測試資料,上傳MES製造執行系統進行製造和品質管控,不僅大幅減少人力需求,作業效率和產品品質亦顯著提升,是智能產線的最佳選擇。
台達垂直多關節機器人同時也受到台灣精品獎評審一致好評,於2016年榮獲「台灣精品銀質獎」榮耀;同為台達自主研發設計的四軸SCARA機器人於2015年上市後,亦陸續獲得2016年「台灣精品獎」、「金手指獎‧2016年度機器人新銳產品獎」以及「金手指獎‧2017最具成長性獎」等殊榮,美觀與功能兼具的優勢備受各界矚目。