2018/12/12
台達智慧樓宇解決方案亮相日本智能建築博覽會
台達今(12)日宣佈,將於「2018日本建築展-第三屆智能建築博覽會(Japan Build 2018 – 3rd Smart Building EXPO)」展出以子公司LOYTEC全IP化物聯網架構的建築管理與控制平台為基礎的智慧樓宇解決方案,透過IoT技術整合智慧燈控、智慧安防、能源管理、室內環境品質服務、電動車充電系統等,實現提升建築運營效率、打造優質建築空間的願景。現場並展示此方案應用於日本台達赤穂節能園區建物,達到平均節能33.8%,成功取得LEED CI黃金級認證,並於能源項目獲得滿分,展現台達智慧樓宇解決方案的具體實力。
台達赤穂節能園區為台達首座自營大型太陽能發電廠,裝置容量4.6MW,年發電逾550萬度,園區內的多功能建築物為台達於日本首座獲得LEED認證的綠建築,應用台達多項最新節能產品與解決方案,包括:樓宇管理控制系統、LED智慧照明(DALI控制調光系統)、電動車充電、室內空氣品質解決方案、智慧電錶解決方案、儲能系統、及太陽能發電系統等,達到提升能源管理、減少環境影響與營運成本等效益,其中台達樓宇管理系統支援多種通訊協議,如Modbus RTU、Modbus TCP/IP、BACnet TCP/IP、DALI、EnOcean、CEA-709 (LonMark系統)與OPC等,可將建物內各子系統整合於單一管理平台,讓監控更有效率。
LOYTEC的樓宇管理平台可整合燈光、空調、安防等各種次系統,進一步透過數位控制與大數據分析,提供符合不同場域需求的應用,如在倉儲環境採用符合DALI協議的台達HBD系列高天井燈搭配無線燈控、在零售店面利用LOYTEC自動化服務器、區域控制器與VIVOTEK人流計數攝影機的連動,達到環境控制與來客消費的數據分析等。以IoT與雲端服務的室內環境解決方案UNO也同時在展會中一併亮相。
2018日本智能建築展-台達展出亮點
- 樓宇空調/基礎設施監控:透過可自由編程的L-INX自動化伺服器,能同時支援BACnet/IP、BACnet MS/TP、LON/IP、LON FT-10、KNX、DALI、M-bus、Modbus TCP、Modbus RTU、OPC、Wi-Fi、EnOcean多種通訊協定設備,並可通過隨插即用的L-IOB I/O擴充模組,達到高效節能的樓控系統。
- 區域自動化:L-ROC房間控制器提供IP為基礎的房間自動化系統,可在極短的時間內變更房間配置,省卻重新配線,提供燈光控制(含恒光控制器)、遮陽簾控制、溫度控制(冷氣、暖氣、通風)、人員偵測、窗戶監控及門禁控制等功能。以網頁為基礎的LWEB-803/802房間操作介面,方便即時監控。
- 照明控制:DALI燈光控制解決方案結合恒光控制,遮陽簾控制和閘道功能,降低維護成本與能耗。DALI控制器可同時支援LonMark與BACnet網路,輕鬆整合建築物內之燈光系統,透過可視化介面進行場景編輯與照度調整,實現智慧燈控。
- 能源管理:台達能源在線監控系統可有效的統整與分析跨建物、跨地域的能耗數據,搭配即時控制、能源績效指標量測與驗證等進階功能,協助企業辨別重大能耗、訂定節能方案以及實施前後的節能效益評估。
- UNO室內環境品質服務方案:以IoT架構結合雲端技術所開發出的集合式室內環境感測器、高效率全熱交換設備以及雲服務,可因應都市化動態的室內外環境與人員行為偵測,達成室內環境品質/舒適度/節能三者最佳化平衡控制策略。
- IoT聯網照明:適用於嚴苛環境下的高天井燈搭配Sensor控制或EnOcean無線控制,實現在倉儲、物流業應用的智慧燈控。LOYTEC智慧燈控系統亦可搭配可調整色溫及亮度的商業燈具,呈現不同燈光應用情境。針對戶外大型看板及室內商用照明,推出超短焦超廣角泛光燈– Astra,其短距超廣角的發光特性,範圍可達傳統燈具的三至四倍寬,配光更均勻。
- 智慧安防:子公司晶睿通訊(VIVOTEK)展出360度環景魚眼攝影機與3D人流計數攝影機,配備最新H.265壓縮技術與影像辨識技術,提供安全零死角的購物環境;透過安防監控系統所得的人員進出、數量、與行為等資料,與台達樓宇管理及控制系統整合,達到智能化控制樓宇設備,提升樓宇運營效率。
此外,台達於12月13日15:00~16:00於東京國際展覽中心東6館Seminar Venue A舉行以「The Open BA System for IoT Integration」為主題的研討會,將由LOYTEC執行長Hans-Jörg Schweinzer現場分享新一代開放性樓宇自動化解決方案,以及因應IoT趨勢的創新應用。
歡迎於12月12至14日展期間,前往東京國際展覽中心東6館台達展位(編號 7-40),體驗最新的智慧樓宇解決方案與產品。