2016/2/4

台達子公司Eltek推出全新電源轉換整合方案Rectiverter

台達子公司Eltek於今日發布革命性的雙向電源轉換解決方案Rectiverter,於單一模組內整合交流/直流電源轉換器(rectifier)、直流/交流轉換器(inverter)及靜態轉換開關(Static Transfer Switch,STS),此突破性的創新設計大幅簡化既有電源系統的複雜性,可應用於電信、資料中心和工業等領域。Rectiverter同時具備優異的能源轉換效率,其交流轉直流、直流轉交流的轉換效率分別為96%及94%,將能協助客戶降低總整體成本。

台達副總裁暨電源系統事業群總經理鄭安表示:「Eltek在電源的專業核心技術,協助台達在電源管理領域領先業界。Rectiverter是一項改變產品應用的新技術,將大幅改善能源轉換效率,為客戶帶來高可靠度的電力系統。」

Eltek行銷長Morten Schoyen指出:「Rectiverter是業界首創模組化的雙向電源轉換整合產品,有別於目前交流/直流轉換器、直流/交流轉換器各自獨立的設計,Rectiverter能提升整體電源基礎架構的效能和可靠度,更進一步開啟了產業的新契機。」

Rectiverter整合交流/直流電源轉換模組、直流/交流轉換器及靜態轉換開關,因此簡化了電源系統的複雜性,同時縮小系統的尺寸和提高整個系統的可靠度,以協助客戶降低整體成本。

此次推出的Rectiverter HE額定功率為2000 VA (結合AC和DC輸出),提供230V/1500W AC和48V/1200W DC輸出,適用於單相與三相電力系統。其交流轉直流的能效為96%,直流轉交流的能效則為94%。透過模組化和彈性的設計,Rectiverter可以針對不同的應用進行調整以符合不同的需求,如通訊能源系統、不斷電系統(UPS)和工業電源。

新聞來源:Delta Group