建立您的台達專屬帳戶

新聞中心
新聞列表
新聞中心
台達焦點
新聞列表
影像集錦
活動訊息
新聞聯絡
台達品牌雙月刊精選
新聞類別
關鍵字
 

台達新聞訂閱
註冊您的訂閱帳號
請輸入您的資料並選擇您想訂閱的新聞類別,在帳號啟用後我們將開始傳送台達最新訊息到您指定的信箱。
 
新聞列表
  2017/04/20  
  BMW台灣總代理汎德採用台達電動車充電解決方案
於台北101大樓建置直流快充與交流充電站
 
   
   
全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達於今日(20)宣布,BMW台灣總代理汎德採用台達電動車充電解決方案,於台北101大樓建置直流快充與交流充電站。具備高能源轉換效率的台達50kW直流快速充電機與交流充電器,最快能夠於40分鐘內為一台BMW i3電動車提供八成電力,並可支援所有搭配SAE DC (CCS1 Combo)及SAE J1772 AC (Type 1)的電動車。今年一月,台達電動車充電解決方案也協助BMW總代理汎德於台北市20處台北市公有停車場,建置了40座充電座,並已於三月全面開放啟用。

台達副總裁暨電源系統事業群總經理鄭安表示:「基於高效電力電子的核心能力,台達持續為不同市場提供整合性的節能解決方案,為BMW總代理汎德所設計的充電站解決方案,證明台達在電動車領域所具備的實力。台達高效能轉換效率的直流快充及交流電動車充電解決方案,更強化了台北101綠建築的永續特色。」

台北101大樓安裝一台台達50kW直流快速充電機與五台交流充電器。50kW直流快速充電機的能源轉換效率高達94%,能於40分鐘內為一台BMW i3電動車的33kWh電池提供八成電力。此外,還具備網路通訊功能,IP55防塵防水與防破壞 (IK10)設計可確保充電作業的長期穩定性,內建的RFID 讀卡機與12吋面板更提升使用便利性。台達的電動車交流充電機的精巧設計、IP55防塵防水與防破壞 (IK08) 機體,亦利各類型場域建置可靠及高空間效率的充電解決方案。

即日起,台達協助BMW總代理汎德於台北101大樓以及於其它20處台北市公有停車場(僅提供交流充電)所建置的電動車充電站,都可為搭配SAE DC (CCS1 Combo)及SAE J1772 AC (Type 1)的電動車提供充電服務。
台北101大樓安裝一台台達50kW直流快速充電機與五台交流充電器
新聞來源: 台達電子
     
   
 
  Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.提交Delta Electro...
  數位轉型 資訊再造 台灣高鐵攜手台達電子、凌羣電腦 共同打造新一代旅客資訊系統...
  台達電子有條件自願要約收購Delta Electronics (Thailand) Public Company Lim...
  台達電子公佈一百零八年一月份營收 單月合併營收新台幣187.83億元...
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.