2017/3/21
台達資料中心基礎設施解決方案 掌握節能、邊緣運算趨勢 CeBIT 2017 亮麗登場
全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達今日(21)於2017德國漢諾威電腦展(CeBIT),發表創新的資料中心基礎設施解決方案,掌握全球綠色機房(green data center)、邊緣運算(edge computing)的快速發展趨勢,提供AC、AC-DC整合電源(converged AC-DC)、高壓直流電源(HVDC)等多種電力架構。此次首度亮相的新品包括: 高度彈性、佈建快速的預裝式貨櫃型資料中心基礎架構方案(Containerized Datacenter, CDC),以及功率密度 (600 kVA/m2)全球最高的600kVA -1.2MVA 大功率UPS。
台達副總裁暨電源系統事業群總經理鄭安表示:「台達持續落實環保、節能、愛地球的經營使命,憑藉著領先業界的電力電子技術,結合子公司Eltek系統電源的設計實力,發揮綜效開發出此次參展的創新解決方案。台達貨櫃型資料中心基礎設施解決方案可提供彈性的電力架構配置,並整合高效的散熱系統、與智能的監控軟體,已為全球主機託管服務(Colocation)領導企業選用並在亞太區域進行建置,提供電玩設備大廠的邊緣運算服務。」
台達EMEA區總經理張財星表示:「台達資料中心基礎設施解決方案持續在全球擴展,協助客戶節省資料中心能源及運營成本,例如去年台達整合了Delta InfraSuite模塊化UPS、RowCool節能空調,與智慧型配電系統,為德國大型購物網站的網路服務公司大幅節省用電成本。此外,法國的大型速食店、德國豪華汽車品牌也都採用台達的電源管理系統。」
2017德國漢諾威電腦展台達展區位於12展館D83展位,產品亮點包括:
台達貨櫃型資料中心基礎架構解決方案(CDC):透過搭配AC不斷電模組系統DPH系列 (每機櫃功率75kW)、48V直流CPS系統 (功率可達100kW)與Eltek創新的雙向電源轉換方案(Rectiverter),提供多元電力配置。台達貨櫃型方案依客戶需求複雜度佈建時間只需數週至數個月,相較於傳統資料中心動輒超過一年的建置時間,更能快速協助電信、網路營運商因應邊緣運算的發展,台達方案已為全球主機託管領導廠商選用,並在亞太地區佈建。CeBIT 2017台達貨櫃方案也結合以下系統展示:
- 台達380Vdc高壓直流系統:提供電信廠商的節能應用。
- 台達RowCool 35kW模組化冷卻系統:可搭配冷熱通道設計,進一步提升機房空調能效。
- 台達DCIM資料中心管理系統:可即時監控資料中心用電效率 (PUE, power usage effectiveness)與運作狀況,為IT管理者提供即時遠端監控的單一平台。
- 台達Agema AGC7648系列網路交換器:在精簡的1RU設計中,具備動態深度緩衝(dynamic deep buffers)、可擴充路由表(scalable route tables)與時脈支援(clocking support),為電信及網路營運商提供開放、可編程的網路作業系統與硬體平台。
模組化資料中心(modular datacenter)應用情境:結合冷、熱通道設計與InfraSuite資料中心基礎架構解決方案的重點產品:
- 防護等級達IP20的模組化機櫃:開孔率達70%,可提升空調冷卻效率,載重可達1,420公斤。
- 75kW DPH模組化UPS系統:可提供高達96% AC-AC能源效率與100%功率因数(kVA=kW),極小化的設計讓IT管理者能兼顧可靠性並節省空間、營運及建置成本。
- RowCool精密空調系列:其600mm機櫃產品可提供最高可達95kW的冷卻能力,為全球最高的製冷量。透過台達節能的DC直流或EC軸流風扇技術,RowCool可調節風扇轉速,顯著減少能耗,如,10%的風扇速度降低能夠節省高達27%的能源。
- DCIM資料中心管理系統:藉由台達旗下品牌Vivitek的98吋互動顯示屏,高可視化的介面設計,讓資訊呈現一目瞭然。
1.2MVA DPS系列UPS:佔地僅兩平方米,提供全球最高的每平方公尺功率密度(600kVA/m2),以及高達96.5%的能源轉換效率。此UPS可並聯至8組,提供最高達9.6MW的功率容量。
Modulon DPH 500 kVA模組化不斷電系統:電源模組擁有世界最高的功率密度 (55kVA / 3U),AC-AC轉換效率高達96.5%,在Eco-mode模式下,滿載效率更可達99%。
台達展場位於德國漢諾威展館Hall 12館 D83展位,歡迎媒體朋友與各界來賓於3月20日至24日展覽期間蒞臨參觀。