2014/8/21
台達將參加澳洲最大專業影音系統整合展Integrate 2014
推出全球首款超亮雷射光源DLP®顯示牆
全球顯示技術領導者台達今(21)日宣布將參加澳洲最大專業影音系統整合展「Integrate 2014」,推出全球首款超亮雷射光源DLP® (Digital Light Processing®)顯示牆。台達的超亮雷射光源 DLP® 顯示牆領先業界,亮度達1,800流明;並且相較於傳統技術在能耗上更加節能10%。同時台達以先進的網路分佈式顯示控制系統DVCS、嵌入式顯示牆控制器MiNiCON,提供客戶24/7全天候不斷電運行之完整監控系統解決方案應用需求。
透過實地展示,參觀者可以體驗台達創新、高可靠度、高效能的顯示和監控解決方案,包含可應用於專業監控中心、公共顯示與可視化領域的相關產品。
與LED光源DLP®顯示單元相較,台達的DLP®雷射光源顯示單元提供更多的優勢,不僅亮度達到1,800流明,對比度更高達2000:1;DLP®雷射光源顯示單元也同時支援冗餘光源與電源設計,以提供和確保客戶24/7不停機極致的嚴苛運行應用需求。同時,台達DLP®雷射光源顯示單元相較於傳統顯示單元更加節能10%,對於需要24/7不斷電的嚴苛應用需求,更能有效降低營運成本。
台達並將在Integrate 2014展出全球最先進的網路分佈式顯示控制系統DVCS™ (Distributive Vision Control System) 與全嵌入式架構的顯示牆控制器MiNiCON。台達DVCS™是全球首款集影像與音訊於一體,專為監控中心設計的多拼接顯示牆控制系統,其結合最新DSP數位訊號處理技術提升影像編解碼處理效率;除此DVCS™可支援超過一萬個訊號源及顯示單元同時接入與顯示,並支援多個訊號視窗同時顯示於單一顯示屏,以及單一訊號源可同步顯示於無限制個顯示單元;並且相較於傳統控制器,DVCS™支援B/S(Browser Server)架構,用戶僅需經IE遠端登入DVCS™系統而不需在用戶電腦安裝任何軟體;DVCS™更支援領先全球的訊號即時預覽及顯示牆上的訊號視窗即時同步回顯功能,實現真正的遠端控制與管理應用需求。台達MiNiCON嵌入式顯示牆控制器的高性能和高穩定性全嵌入式架構,更是中小型拼接顯示系統的最佳解決方案。
台達也將同步展出LED光源的超窄邊LCD顯示牆。以幾乎無拼接縫的超窄邊LCD顯示牆與節能背光源,提供客戶全新的視覺體驗與應用需求。同時具備高擴張性與延展性的工業級鑲嵌機構設計,提供客戶任意水平、垂直等各種拼接排列組合需求,可應用於專業控制中心、網路運營中心、機場航班資訊牆、多功會議室和大眾公共區域資訊看板等。
澳洲最大專業影音系統整合展「Integrate 2014」將於8月26日至28日在雪梨市的奧林匹克公園展覽館盛大展出,台達展位號碼為E72,歡迎媒體朋友與各界貴賓在展期蒞臨參觀。