工業網路解決方案
 

IFD8500-A

     
 
工業網路解決方案 - IFD8500-A

隔離式 RS-232 to RS-485/RS-422 轉換器

IFD8500-A 為取代 IFD8500 的產品,主要功能是將 RS-232 信號轉換成 RS-485/RS-422 差動信號,將只有 RS-232 通訊介面的電腦、PLC 或其他控制器,以本產品轉換成 RS-485/RS-422 介面,從而構成長距離及多點的簡單工業網路。
 
     
 
 
 
自動調整通訊格式與速率
無開關與通訊全隔離設計
支援通訊速率:至 115200bps
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
電源需求: +9V ~ + 48VDC
電源消耗:0.4 W
隔離電壓:5,000 VDC
傳輸速率:可達115200 bps (Auto)
接頭型式:9-pin D-SUB (母座)
端子型式:10-pin端子排,可使用AWG1- #12到 #24線
尺寸 (L*W*H):4.65*2.79*0.87in (118*71*22mm)
重量:122g

 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.