可程式控制器
 

DVP-MC系列擴充模組

     
 
可程式控制器 - DVP-MC系列擴充模組

 
     
 
 
 
提供數位模組(輸出/輸入/混合)、類比模組(輸出/輸入/混合)、溫度量測/控制模組、秤重模組、網路模組、 遠端I/O通訊模組
 
 
 
遠端監控、產線自動化、樓宇自動化、印刷機、容器填注機(配方應用)
 
 
 
檔案下載
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
數位模組(輸出/輸入/混合):支援8點,16點,32點,64點
類比模組(輸出/輸入/混合):支援2通道,4通道,6通道輸入 (14-bit) / 輸出 (12-bit)
秤重模組雙通道高速高精秤重模組,解析度24 bits,反應最快可達時間2.5ms
溫度量測模組: 轉換速度200ms/通道, 精度+/-0.6%, 解析度 16 bits, 支援RTD輸入: Pt100 / Pt1000 3850 PPM/°C (DIN 43760 JIS C1604-1989) / Ni100 / Ni1000 / LG-Ni1000 / Cu100 / Cu50, 熱電耦輸入: J, K, R, S, T type
網路模組:支援EtherNet, DeviceNet, PROFIBUS-DP, CANopen, RS-485, RS-422, BACnet MS/TP
遠端I/O通訊模組:支援DeviceNet, PROFIBUS, EtherNet, RS-485

 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.