變頻器 - 交流馬達驅動器
 

CH2000系列

     
 
變頻器 - 交流馬達驅動器 - CH2000系列

台達以新世代驅動技術推出高性能向量變頻器CH2000,以其優越之性能,無瑕之結構,內賦大啟動轉矩,高過載能力之特性以滿足衝擊性負載、重負荷之應用,達成快速響應,平穩安全之運行。
 
     
 
 
 
天車應用、工具機床、印刷機械
 
 
     
 
技術規格
 
 
 
 
超重載(SHD)單一設定
過載能力:額定電流150%可達60秒;200%可達3秒
起動轉矩: 0.5Hz時可達200%以上;FOC+PG下,在0Hz可達200%
輸出頻率:0.00 ~ 600.00 Hz (90KW以上: 0.00~400Hz)
感應馬達與同步馬達控制雙機ㄧ體
內建10K steps PLC
低噪音調變技術
 
 
  聯絡我們
  有任何需要我們協助或為您服務的地方嗎? 請選擇您所在的區域與我們聯繫。  
 
 
     
  相關解決方案
  服務與工具
 
客戶支援與服務
產品應用中心
常見問題
產品學堂
節能計算機
電子報
全球應用技術中心教育訓練申請
(教育訓練申請需求請聯絡 王娟)
軟體技術服務平台
 
  相關下載
 
下載中心
行業專刊
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.