新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
電源及系統
>
工業電池充電器
>
工業電池充電器
聯絡我們
產品清單
無線充電系統
台達無線充電系統是針對工業用電動車、AGV 等設備開發的革命性產品,為客戶提供高效率、低維護成本的無線充電方案。
MOOV
air
1 kW 無線充電系統
MOOV
air
3.3 kW 無線充電系統
MOOV
air
10 kW 無線充電系統
MOOV
air
30 kW 無線充電系統
車載充電器
體積輕巧、堅固耐用的設計,可輕鬆整合至電動托板車、剪叉式升降機、高空作業平台、地板清潔機、高爾夫球車等,並於惡劣的工業環境中提供穩定、可靠的車載充電方案。
720 W 車載充電器
充電模組
輕薄機身設計,適合安裝在充電設備機櫃中,並可透過 CAN 總線串連系統控制器,輕鬆、簡單地進行控制,為各種類型的電池完成充電作業。
PM1350 充電模組
PM3000 充電模組
最新消息
檢視全部
03/25/2024
台達亮相MODEX及LogiMAT 創新無線充電及視覺成像解決方案加速智慧物流發展
檢視全部
產業焦點
檢視全部
10/15/2026
台達驅動電動倉儲物流新里程碑:為全球百萬台工業車輛充電
台達近期宣布達成一項重大里程碑:台達 MOOV 系列有線/無線充電方案導入超過一百萬輛工業車輛,以先進的電源技術,為全球自動化倉儲與生產營運領域應用的無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)、堆高機及重載車輛等,提供多樣、靈活、可靠的充電新選擇。 台達工業與醫療電源事業部總經理 Daniel Doerflinger 表示:「達成驅動百萬輛工業車輛的里程碑,除了展現了台達對卓越營運、高效率與技術精準度的承諾,更體現客戶對 MOOV 系列充電產品的信賴,成為確保高稼動率(Uptime)、優化營運效率與維持長期穩定運作的基石。透過有線與無線充電解決方案,台達提供具備可擴充的基礎設施,全力滿足全球客戶營運與日益擴大的工業車輛需求。」 台達 MOOV 系列充電系統提供 1 至 30 kW 的功率範圍,支援有線與無線充電,可為多種工業車輛提供最佳化設計以及高度靈活性,無論是集中式充電站或「即充即走」的間歇式充電皆能完美應對,協助企業部署最符合工作流程的充電策略。此外,產品可無縫整合至車輛與能源管理平台,極大化能源使用效率,維持全車隊長期穩定且高效的營運表現。 MOOVair 無線充電技術:嚴苛環境下的高效供電首選 MOOVair 無線充電系統實現非接觸式電力傳輸,最大傳輸距離為185公厘,且具備高達 95% 的能源轉換效率,讓工業車輛能在短暫的作業停頓期間、或直接在作業循環中進行充電,同時有效解決傳統插拔式充電設備易因粉塵、震動和濕氣而受損的痛點,為嚴苛工業環境提供穩定可靠的無線充電體驗。 MOOVair 無線充電系統的性能與先進充電技術在與 Carrybots GmbH 的合作中展露無疑。Carrybots專注於模組化與高效率的無人搬運車 (AGV)設計生產, 近期將 MOOVair 01 1kW無線充電系統導入至其無人搬運車HERBIE系列,並提供一家大型茶廠客戶,成功克服高粉塵與茶葉碎屑的環境挑戰,有效降低維修次數並延長系統壽命。MOOVair 01充電板具備 IP65 高防水防塵防護,必要時可直接噴水清洗;同時採用 Wi-Fi 通訊功能而非紅外線(IR)通訊,確保組件布滿粉塵時,充電程序依舊順暢不受干擾。除了茶產業,Carrybots 也將此技術延伸至冷鏈物流,在存放冷藏甜點的低溫環境下,解決傳統有線設備因凝結水氣或結霜而失效的痛點,提供穩定且自主的電力供應。目前,透過與 Carrybots 合作,MOOVair 01 已成功應用於茶葉包裝及冷藏甜點兩大產業,助力超過 100 台 AGV 實現高效無人物流作業。 MOOVbase基站式充電系統:專為高運量車隊打造的高彈性快充方案 與無線解決方案相輔相成的,是專為高強度工業用途設計的 MOOVbase 基站式充電系統,採用模組化架構,可支援彈性擴充需求,兼具高效率、耐用度與極致可靠性。目前MOOVbase已在全天候運作的物流前線,通過超過十億次充電循環的嚴苛考驗,用戶包含全球頂尖的電商巨擘,採用MOOVbase 三相 6 kW 模組化充電系統導入其自主開發的AGV,為高效率營運注入強勁動能。 面對兼顧營運效能與永續發展的雙重挑戰,全球物流面臨全新考驗,可靠的充電基礎設施已成為自動化轉型的戰略核心。展望未來,台達 MOOV 系列將持續作為電動化工業車輛的堅實電力後盾,全力守護全球供應鏈的順暢運作。
10/02/2025
2025中國國際工業博覽會 – 台達以AI驅動智能製造與永續能源
台達甫於9月23至27日參加上海「2025中國國際工業博覽會(CIIF)」,以「AI賦新 GI永續」為主題,整合機電事業群、電源及系統事業群、資通訊基礎設施事業群、能源基礎設施事業群以及樓宇自動化事業群的多項產品,展出一系列結合AI技術的解決方案,涵蓋智能製造、能源基礎設施和智慧工業電源等重要領域。其中,電源及系統事業群亦在會中展出工業車輛無線充電方案以及多款工業設備和醫療電源供應器。 【台達於2025中國國際工業博覽會(CIIF)展出多元AI技術解決方案。】 2025中國國際工業博覽會 – 台達展出亮點: M∞Vair 工業車輛無線充電解決方案 針對智慧工廠,台達亦再次展出M∞Vair 無線充電系統,具備1-30kW 輸出功率,滿足從小型 AGV/AMR 到大型電動堆高機、貨車等各式工業車輛進行全自動充電需求,免去手動插拔的麻煩,並降低維修成本。此系統能在0 - 150mm氣隙範圍內實現非接觸式充電,效率最高可達 95%。M∞Vair 採用台達專利的 PPL 磁場通訊技術,不受灰塵或髒污影響,確保在惡劣環境下也能穩定通訊與供電。其中3.3kW旗艦機型可為中小型無人車提供高效無線充電,亦可應用在機場小型作業車輛、農業工作車、高爾夫球車等,受到業界矚目,在展會現場作為系列代表以實機展出。 【展會現場展示 M∞Vair 3.3kW 旗艦機型,專為中小型無人車打造高效無線充電。.】 工業及醫療設備電源解決方案 DIN Rail 導軌型工業電源 台達為工廠機櫃和高階製程設備展示多款導軌型工業電源: 最新DIN ECO系列、DIN PRO系列(120W ~ 960W):兩款機種皆具備-30°C至+ 70°C寬溫操作範圍,其中DIN ECO系列則可於恆流模式下運作,適用於電感負載與電容負載應用,如工業機器人、CNC機台、控制櫃等設備。DIN PRO系列屬於高階款機種,具備500% / 2毫秒瞬時功率功能,適用於各種機械手臂及馬達,能效高達95%。 高階型Force-GT 系列(120W ~ 960W):具備極低降額幅度優勢,其單相機型在60°C、三相機型在55°C的環境下,每升高一度僅降額2.5%,在極端高溫下仍維持近乎滿載的穩定輸出,不僅大幅降低能耗,為客戶節省額外備用電源成本,提供不間斷的穩定電力,可應用於AI伺服器液冷散熱控制櫃、半導體設備、工業機器人、機械自動化等需求較嚴苛的場域。 【台達以動態展示箱呈現高階工業電源廣泛應用場景及先進優勢。】 Din-Rail直流不斷電系統(UPS)模組:不僅能提供高達 150% 的峰值功率,可持續達7秒,更具備完整的電池充電功能,為自動化控制系統提供穩定可靠的電壓,有效杜絕斷電風險。該模組更內建 DC-UPS與電池間的通訊功能,即時監控電池狀態,彈性調整輸出電流,以最大限度延長系統的緩衝時間,確保無間斷的可靠電力,有效防止因電力中斷而導致的生產停滯或資料遺失,為客戶提供安心的營運保障。在展會中,特別展出一組動態展示機現場演示UPS系統模組的運作,並透過功能燈號讓參觀者能輕鬆判讀其運作狀態。 【現場以動態演示方式,清晰呈現UPS系統模組的功能燈號,運作狀態一目了然幫助作業人員掌握設備狀況。】 平板型電源供應器 PMS平板型電源:針對CNC、生產設備需求,台達亦展出高功率平板型電源供應器,其中新一代支援通訊功能的 PMS系列首次亮相,提供750 W、1,200 W 和 2,500 W 三種功率,皆具備 24 V 和 48 V 兩種電壓輸出,支援瞬間峰值功率,滿足啟動瞬間具高功率需求的應用場域,特別是協作機器人手臂及馬達驅動。另一大特色則為主動均流設計,在並聯使用時,可調節各電源的輸出功率,避免單台負載過大造成過熱或誤觸保護機制。相較現有的 PMR 系列,全新 PMS 系新增了通訊功能,並支持PMBus®通訊協定,進行即時和遠端監控,一旦運作異常,就能立刻警示,助力產線智慧、穩定運作。 【全新 PMS 系列採用PMBus®通訊協定,實現即時和遠端監控。】 醫療電源 除了工業,台達也著眼醫療領域,重點展出MEP、MEG系列醫療電源。 MEP 系列開放式醫療電源供應器:具備120W、200 W、500 W、600W 輸出功率,以及 95% 卓越能效。其中,MEP-500A提供風扇冷卻和自然對流冷兩款機型,支援-30°C 至 85°C 的寬溫度操作範圍。為確保負載端的穩定電壓,此系列更支援遠端感測功能,助力解決線損所造成輸出電壓偏低的現象。MEP精巧的外型尺寸(3英寸x 5英寸),專為如體外診斷設備、手術床、內視鏡、超音波機器及呼吸器等機身空間受限的醫療設備設計。 MEG系列則可配置型電源:提供最多9個插槽,依客戶需求靈活配置3種類型電源模組,打造最高3 kW / 2 ~ 60 VDC的供電方案,功率密度達27 W/inch³,為電腦斷層掃描、核磁共振等大型高階醫療設備,提供穩定可靠的大功率電力。此外,MEG系列同時搭載GUI通訊界面,便於遠程操作與監控,實現數位通訊。 【MEP、MEG系列醫療電源適用於各類醫療設備,提供安全、穩定可靠的電力。】
03/28/2025
邁向工業4.0願景 台達亮相ProMat及LogiMAT 創新自動化及工業車輛充電解決方案
台達於三月中參加德國斯圖加特LogiMAT (3/11 – 13) 以及美國芝加哥的ProMat(3/17 – 3/20)兩大全球性物流展,吸引來自各地的業界人士。參展期間,台達以“賦能自動化倉儲及物流Empower Your Automated Warehouse and Logistics”為主題,規劃三大展區「低功率工業車輛充電解決方案」、「高功率工業車輛充電解決方案」以及「自動化貨品輸送與智慧倉儲」,展出多款高效無線充電系統及智能物流自動化解決方案。其中,於工業車輛充電,台達展示了M∞Vair系列無線充電系統、M∞Vbase系列基站式充電系統;在物流、倉儲的自動化相關方案和關鍵產品,包含D-Bot協作機器人、具功能安全認證的高性能交流伺服系統 ASDA A3-EP、高階物聯網型控制器 AX-5等、以及整合3D ToF智能相機 DMV-T 的隨線追蹤方案。重點展出內容如下: M∞Vbase 工業車輛基站式充電解決方案 針對工業車輛目前主流的接觸式充電設計,台達展出M∞Vbase基站式充電系統,可提供高達640安培電流、輸出功率最高可達30 kW,並具備94%高能源轉換效率,優化設備運作和充電效率,其先進的電池恢復模式(recovery mode)更可延長電池壽命。此外亦可連接乙太網路,將充電資訊數據快速上傳至管理系統,有效管理工廠每台車輛運作。 為提高車輛充電靈活度和運作效率,今年ProMat 和 LogiMAT 展會上,更首次亮相最新M∞Vbase一對多基站式充電系統,除了具備上述特點,最特別的是只需連接單一交流電(AC),就能同時替三台工業車輛或電池進行充電,且支援不同電壓級別,有效降低安裝成本,打造現代化、先進、高效的物流場域。 M∞Vair 工業車輛無線充電解決方案 針對智慧工廠,台達亦再次展出M∞Vair無線充電系統,具備1 - 30kW輸出功率,適用於各式工業車輛,小至自動引導車(AGV)、自主移動機器人(AMR),大至堆高機和電動貨卡車、拖車等皆可提供全自動充電,不需手動插拔,減少維修成本。M∞Vair系列配備主充電及車載充電兩部份,可透過CANbus及CANopen通訊協定與車輛電池溝通,在0 - 150mm氣隙範圍內實現無接觸、無線全自動化充電,效率最高可達95%,與傳統接觸式充電器效率相當、甚至更高。此系列亦採用了台達專利研發的PPL(Pad-Pad-Link)通訊技術,與傳統的Wi-Fi或藍牙技術不同,PPL主要透過磁場進行通訊,不受塵土和污垢等環境因素干擾,確保充電器與車輛能在嚴苛、雜亂的環境中清楚溝通、供電,提升充電過程的可靠度。 為具體呈現M∞Vair無線充電系統運作,台達更於LogiMAT展會現場展示了一台動態AGV,安裝M∞Vair 1kW無線充電系統並模擬小型AGV在物流倉儲中自行充電及運作過程;另外亦向來賓介紹目前市面主流的3.3kW 機型,同樣可為較大型的AGV及AMR進行無線充電,以及針對電動堆高機、電動貨車等大型工業車輛設計的 10kW / 30kW機型。 M∞Von 工業車輛車載充電器及DCDC轉換器 針對工業車內部電源轉換,台達展示了M∞Von 720W車載充電器及同系列的DC-DC轉換器。M∞Von 720W車載充電器可搭配各式鉛酸和鋰電池,並支援CAN bus通訊協定,輕鬆與智能電動車系統整合。具備高耐受設計,可承受工業用車輛所需的強烈衝擊和振動,密封式外殼防護力高,可在潮濕或污染環境中穩定運行,適用於電動拖板車、剪叉式升降機、高空作業平台、地板清潔機、高爾夫球車等。車用DC-DC轉換器具備IP69K防水、防塵等級,以及-35°C到+85°C運作溫度範圍,適用於各種嚴苛工業環境。 自動化物流設備電源解決方案 在倉儲物流設備展示區,工業電源供應器亦同時展出,包括Force-GT系列和IMA PLUS系列,為物流設備提供穩定的電力支持。台達的導軌型工業電源Force-GT系列具備單相和三相機型,最大輸出功率可達960W,效率高達95%。其電路板防護塗層設計,不僅適用於倉儲物流設備,也能應用於半導體、工業設備及綠能設施等較苛刻環境。平板型工業電源IMA PLUS系列則提供最高2,000W輸出功率,並能在150%負載下運行5秒,符合PMBus通訊協議,實現遠端電源管理。
11/22/2024
2024年慕尼黑電子展 台達多元電源解決方案驅動永續
全球規模最大的電子零組件盛會「慕尼黑電子展Electronica 2024」,於11 月15 - 18日在德國慕尼黑展開。台達今年規畫「雲端及資通訊」、「工業及醫療」、「電動車」等三大展區,並展出應用於各種領域的電源解決方案。 針對近期熱門的AI伺服器話題,台達展出19吋1RU 33kW機架式電源,體積比先前推出的21吋1OU 33kW機架式電源縮小,但功率輸出和97.5%高能源轉換效率維持不變。另外針對不斷電系統,台達也推出2,700W在線式不斷電系統電源,可安裝在伺服器機櫃作為備援電力,半載情況下能提供超過10分鐘的電力備援,滿載時則能持續供電3分鐘。 針對應用於5G、基地台等資通訊設備,台達則推出直流轉直流轉換器,具備5V、12V、28V、50V輸出電壓,並支援36V - 75V輸入電壓,輸出功率最高可達1,500W,能源效率最高可達96.9%。另外還有新推出的PD3.1快充的高階行動電源,主要用於戶外登山、露營設備充電,亦可作為物聯網、網通基地台地面接收器等裝置的備援電力,具備兩個USB-C及一個客製DC電源插孔,容量達40,000mAh,可輸出140W功率,防水防塵等級達IP67。 此外,為助力智慧工廠內的無人工業車充電,台達也展出多款產品,包括M∞Vbase基站式充電系統及M∞Vair無線充電系統。M∞Vbase內建三個電源模組插槽,能依使用者的需求提供客製化瓦數的產品;M∞Vair 則展出1kW及3.3kW機型,幫助業者實現全自動、免停機維護、全年無休的智能物流願景。 針對工業及醫療設備,台達亦展出多種類型的電源供應器,包括近期推出的導軌型電源Chrome II系列,採階梯式外形設計,符合DIN 43880樓宇安裝標準,適用樓宇自動化和居家安全設備。在醫療電源部分,可支援12 - 48V輸入電壓,輸出功率涵蓋40W到3,000W,可應用在病床、血液透析、呼吸器,甚至是更精密的X光、電腦斷層掃描、核磁共振設備等醫療設備。 另外為因應電動載具普及,台達這次也亮相多款電動除草機及電動二輪車電源。除草機電源中包括了最新的235W無線充電系統,防水防塵等級達IP67,適用於戶外惡劣的環境。電動二輪車部分則展出車載充電器、直流電源轉換器等產品,同樣具備IP67防水防塵等級,助力穩定供電。 近期全球能源轉型聚焦氫能源,因此台達今年也展出氫能發電的電源解決方案。針對電解製氫端(Power to Gas),推出30kW交直流電源供應器,支援三相480VAC輸入電源,可供電解槽使用。在氫能發電端(Gas to Power)則推出5 - 100kW的直流電源轉換器,支援並聯使用,效率高達95%,可搭配燃料電池,滿足多元氫能發電應用。
11/15/2024
台達參展紐倫堡國際工業自動化展 工業電源及無線充電系統助力產業邁向智慧化
台達甫於11月12至14日參加德國「紐倫堡國際工業自動化展」,以「Experience the Future of Smart Manufacturing體驗智慧製造未來」為主題,展示多項智能製造創新應用,包括了首度整合輝達(NVIDIA)Omniverse平台的D-Bot系列協作機器人,以及多款先進運動控制、伺服驅動、HMI智能解決方案,也同台展出先進工業電源解決方案,助力工廠車輛及工業設備高效、智慧運行。 工業車輛智能充電:「無線充電系統M∞Vair系列」及「基站式充電系統M∞Vbase系列」 為真正實現電動工業車輛無人充電願景,台達持續推出M∞Vair系列無線充電系統,此次SPS展上展出了1kW、3.3kW、10kW機型,皆具備連接AC的主系統及連接車輛電池的車載系統,可於最大150公分氣隙範圍內充電,適用於各式鉛酸電池及鋰電池,電能傳輸效率最高達93%。1kW及3.3kW機型適用於各式自動導引車(AGV)和自主移動機器人(AMR);10kW則可應用在堆高機、地面支援設備等有高功率需求的車輛。 另外針對傳統有線充電,台達還展出M∞Vbase系列單相基站式充電系統,可依照客戶需求配置最多五組PM1350充電模組,最高提供將近7kW充電電力。另外可透過乙太網路連結雲端,讓管理人員針對不同電池規格及類型的工業車輛,遠程調整電壓及電流,使充電效率最佳化,可應用在堆高機、油壓車、AGV等各式工業車輛。 協作機器人及工廠自動化設備專用:工業電源供應器 展會期間,台達展出了多款平板型及導軌型電源供應器,助力工廠設備智慧節能。平板型電源主要展出最新的PMS系列,具備最高2,500W輸出,並支援瞬間峰值功率,能滿足協作機器人手臂及馬達驅動電源需求,此外亦具備PMBus®通訊協定,可進行即時和遠端監控,一旦運作異常,就能立刻警示;另一款PMR系列則內建主動式功率因數校正 (PFC) 設計,可減少電力傳輸過程的能源損耗,並具備-30°C 到 +70°C寬溫操作及-40°C冷啟動的特點,再加上安全迴路設計,更能確保在嚴苛環境下穩定運作。 導軌型電源包括高階款的Force-GT系列、簡易款LYTE II系列、以及新推出的Chrome II系列。Force-GT具備單相和三相機型,最高能效達95%,可全功率輸出下,在高溫60°C環境下運作,超薄機身讓工業設備空間配置能得到更妥善利用。LYTE II系列則具備-30°C到50°C作業溫度範圍,可於恆流模式下運作,適用於電感負載與電容負載應用,如CNC機台以及控制櫃等。Chrome II系列則符合Class II雙重絕緣防護、工業及家用安規認證,可安裝於建築控制櫃及小型配電盤,維修便利,適用於樓宇自動化、居家安全設備等應用。
10/22/2024
台達多款高效節能電源登場日本「CEATEC 2024 」
台達甫於10月15至18日,參與日本最先端電子資訊高科技綜合展(CEATEC),聚焦AI人工智慧,展示AI資料中心解決方案、綠能通信基礎設施方案與高效的智能製造方案,並針對不同領域展出各式高效電源方案,展現出台達以核心節能技術,實踐全球減碳目標的決心,並呼應日本「Society 5.0」超智能社會願景。 隨著AI快速發展,AI資料中心成為浪潮的核心,今年台達首次於日本展出新一代預製型All-in-one資料中心解決方案,將資料中心的基礎設施與IT設備整合在20呎貨櫃,包含 21吋ORV3 1OU 33kW機架式電源,以及19吋1RU 33kW機架式電源;後者將21吋1OU 33kW機架式電源的規格縮小至19吋1RU的體積中,但功率依然能維持在33kW且能效可達97.5%,滿足輝達Blackwell平台應用在AI資料中心供電,也展現台達高品質、先進的電源技術,符合日本市場快速建置與彈性擴充需求。 針對日常生活充電需求,台達展出三款日規USB雙孔60W / 20W快充插座,具備Type A+C或Type C+C兩款機型,經實測單孔輸出滿載效率達92%,可輕鬆整合至日本家庭中現有牆面或家俱桌面上的AC插座及開關,實現「一線即快充」的便利充電需求。台達也同步展出20 - 300W快充適配器,提供生活中各式消費性電子用品的充電需求,其中240W適配器能滿足最新的AI電競筆電大瓦數充電需求,而300W適配器搭載4個USB-C和1個USB-A插孔,能同時為5台設備充電,一機多充特色可有效減少充電器使用。 台達消費性品牌Innergie則秀出One For All系列萬用充電器,並亮相最新的C10 (單 USB-C 孔) / C10 Duo (雙 USB-C 孔) 100 W充電器。其中C10推出時,是全球體積最小的100W充電器。此外,C10 Duo雙孔機型導入羅姆半導體公司研發的EcoGaNTM零組件,支援 PD 3.0 (PPS)、QC 4 快充協議,更搭配獨家「動態智慧分流」技術,雙孔自動偵測不同電子產品所需瓦數,可為高階筆電與各式3C裝置分配最適合的電力,經實測MacBook Pro M2從0-50%充電僅需30分鐘。在CEATEC展期間,Innergie也特別舉行C10 Duo的新品發表會,並邀請羅姆公司代表到場致詞,展現雙方密切的夥伴關係,強強聯手亦吸引許多媒體、觀眾。 除了C10 Duo外,Innergie亦展出甫於11月上市的「15W Qi2 磁吸無線充電器」,以及「5,100/10,200mAh Qi2 磁吸行動電源」,皆搭載最新Qi2 無線充電技術,並獲得 WPC 國際無線電源聯盟的認證,支援 iOS 與 Android 雙系統。在充電速度部分,以 iPhone 16 為例,Qi2 從1%充電到30%僅需38分鐘,為傳統Qi充電的兩倍。Qi2磁吸行動電源,更獲得「日本 2024 Good Design Award 優秀設計賞」,是外觀、功效兼具的消費性產品。另外,明年上市的行動充電站P200(容量200瓦時)與P400(容量400瓦時)也首次日本市場亮相,具備可替換式電池與4個USB-C插孔充電座,能支援高達四台筆電同步充電,適用於行動辦公室或戶外活動,值得期待。 智能製造部份,台達展出了數位雙生(Digital Twin)解決方案,融合AI運算與數位虛擬技術,不僅可縮短設備開發時間約20%,更能實現95%以上的精準模擬。同時亦在此區打造AGV搬運車自動充電展示區,透過AGV動態機台,現場展示M∞Vair 1kW無線充電系統無接觸電能傳輸技術,並同步亮相中型電動載具 (如重載AGV、AMR等) 專用的3.3kW機型。M∞Vair 1kW及3.3KW機型,主要分為連接電池的車載系統,以及連接AC的主系統,1kW可在0 - 2公分氣隙範圍內進行自主充電,3kW則為1 - 3公分。端到端充電效率最高可達93%,為工廠內各式AGV、AMR進行無接觸的全自動化充電,吸引來賓目光。
檢視全部
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口