MOOVair 3.3 kW 無線充電系統

輕鬆完成高效無線充電

台達 M∞Vair 3.3 kW 無線充電系統是一款革命性的無線充電方案,設備採用高防護等級密封式設計(無散熱風扇)以及非接觸式高功率電力傳輸技術,適合在無塵室、高污染或潮濕的工業環境中使用,適用於中型電動載具,如:工業用電動車、重載AGV、AMR、無塵室內工作車輛等設備,提供高效率、低維護成本的無線充電方案。

台達 M∞Vair 系列以連接電池的車載系統以及連接AC的主系統組成,其中 M∞Vair 3.3 kW 無線充電系統可在 1 ~ 3 公分氣隙範圍內進行自主充電,端到端充電效率為92%,為各種規格工業用車輛進行無接觸、無線的全自動化充電。

此系列亦採用了台達專利研發的PPL(Pad-Pad-Link)通訊技術,與傳統的Wi-Fi或藍牙技術不同,PPL主要透過無線射頻,能在極短的距離進行資料交換,可避免傳統通訊方式的訊號干擾,確保充電器與車輛能在嚴苛、雜亂的環境中清楚溝通、供電,提升充電過程的安全性。

產品介紹

產品特色

非接觸式電力傳輸

  • 能源轉換效率最高可達 92%
  • 在 10 ~ 30 mm氣隙範圍內實現無接觸、無線全自動化充電
  • 無需連接器,避免部件髒污和磨損
  • 不需要手動插拔電源
  • 減少停機時間和維修成本
     

多功能充電

  • 主面板支援 24 V, 36 V 和 48 V 車用電池充電
  • 支援所有類型的電池充電
  • 採用鋰電轉換技術,滿足高電流充電需求
  • 可隨時或排程進行充電


高整合性

  • 可配置為電源供應器
  • 支援 CANopen 通訊協定,可連接智能電池或車輛系統
  • 可透過乙太網路,連接工業物聯網
  • 整合智慧倉儲及工廠
  • 防水、防油、防塵,可對抗戶外環境

 
應用領域
  • 重載無人搬運車 (AGV)
  • 自主移動機器人 (AMR)
  • 無塵室內工作車輛

 
產品外觀
產品內容

安裝示意圖


 
技術規格