12/28/2021台達能源管理與碳排追蹤方案亮相2021 SEMICON國際半導體展 穩定用電、節能減碳,為工商用電大戶提供能源轉型對策
全球電源暨能源管理領導廠商台達於12月28到30日的SEMICON Taiwan 2021國際半導體展中,以「穩定用電、節能減碳,助攻綠色製造」為主軸,提出工商用電大戶「創能x儲能x節能x控能」的全方位廠辦能源管理方案,其中包括建築智慧節能方案、太陽能變流器、儲能系統、能源管理系統、電動車充電設備。除了為客戶調度尖離峰用電、電力備援並提高綠電自發自用率,針對國際供應鏈的減碳趨勢,台達也準備好企業減碳的第一步:碳排追蹤解決方案,以AI+IoT技術進行指定廠區/產線/產品的碳排監測及節能機會建議,協助製造業回應終端客戶要求,並制定年度減排規劃。 台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示,能源轉型的趨勢帶動電力與製造產業的質變,低碳電網及綠色製造成為全球顯學。隨著台灣企業及國際企業客戶紛紛加入RE100組織,導入再生能源、提升能源使用效率、減少碳排放的永續議題,已經是全球製造業與其供應鏈必須正視且採取行動的目標。 台達「創能x儲能x節能x控能」的全方位能源管理方案從多方角度助攻工商業廠辦,包含98.8%轉換效率、380/440/480V可直接併入廠辦電力系統的太陽能變流器;工商級儲能系統協助廠辦能源調度、提升能源使用效率;實踐健康安全、綠色廠辦環境的樓宇自動化與建築節能解決方案;高效節能、高可靠度的不斷電系統,穩定關鍵設備的電源供應;將廠辦能耗可視化、打造智慧能源看板的廠務設備能源管理系統;輔以碳排追蹤找出節能機會點,幫助客戶減碳;以及具備智慧負載管理、避免充電超約的電動車快充設備。 台達SEMICON Taiwan 2021展區亮點: 整合型一站式儲能系統:專為工商應用打造,整合功率調節系統(Power Conditioning System)、電池機櫃與管理系統,可依應用需求彈性規劃輸出功率、電池種類與容量,也保留可擴充性因應未來需求。現場展示百千瓦級PCS和電池櫃實機,適用於工商業廠辦,做為廠區長時間的緊急電力備援,亦可調節太陽能發電供需時間、提高綠電自發自用率。透過充放電調節進行削峰填谷、負載轉移,避免超約也減少電力成本。多工斜槓能力優化廠辦能源使用效率。 DeltaGrid® EM碳排追蹤解決方案:以AI+IoT為基礎的系統進行指定廠區、產線、產品的碳排監測及節能機會建議。透過產線設備用電及氣體使用量監測,將用電與碳排放量可視化,並以AIoT為基礎打造節能推薦系統,進行節能措施與年度減排規劃。搭配日常發電、用電管理與儲能的電力調度,提升能源使用效率,達到節能減排目的,並符合終端客戶追溯碳排放量的需求。 半導體設備應用的高壓精密電源:奠基於電力電子的核心技術,台達也展出適用半導體設備的高壓精密電源。電源產品具備台達一貫的高轉換效率,節省設備能耗;微秒級電弧偵測及專利抑弧設計,以及最高1900V寬範圍可調點火電壓,滿足銅及各類靶材製程。為半導體設備、濺鍍設備、電漿製程或一般工業設備提供高效、精準的動力來源。 SEMICON Taiwan 2021將於12月28至30日展出,台達展區設在台北南港展覽館一館4樓綠電專區,攤位號L0830,歡迎各界來賓蒞臨參觀。