高壓直流電源

高壓直流電源
20kW 輸出功率

台達高壓直流電源供應器符合濺鍍系統的嚴格要求。最高1900V 點火電壓可滿足特殊靶材或低真空壓力濺鍍應用。內建接地雜訊抑制技術,避免周邊設備互斥干擾。以FPGA 來實現微秒電弧的檢測,可管理電弧能量低於1mJ/1kW,降低電弧對於薄膜品質的影響。產品具備工業安全認證與環保規章,產品安全可靠。

產品介紹

產品特色
  • 最高1900V 點火電壓 ( 連續且可調)
  • 特殊點火程序設計,適用於低真空濺鍍和特殊靶材應用
  • 最高1000V / 50A / 20kW 寬輸出範圍
  • 內建接地雜訊抑制技術,降低設備互斥干擾
  • 高效能轉換
  • 領先業界90% 高轉換效率,卓越環保節能表現
技術規格