• 服務與支援
  • 常見問題

[新風系統-功能篇] 全熱交換器目前還有哪些新功能?

1. 多重高效濾網設計
近年來,由於霾害的影響,全熱交換器需配置一套高效空氣過濾網,又稱HEPA。透過HEPA可有效過濾PM2.5懸浮微粒,而為了降低二次施工,台達引領All-in-one的濾網設計,整合HEPA濾網、活性碳濾網以及初效濾網,設計在全熱交換器本體 一般全熱交換器,在前期設計時,若沒有導入HEPA濾網,而是外掛上淨化箱,往往會造成送到室內的風量衰減,而排出室內的風量卻比送風還多,即造成負壓換氣,此狀態將促使戶外汙染物直接滲透到室內,導致二次汙染。

2. 微正壓設計
全熱交換器同步對室內做送風與排風,台達特別設計讓產品的送風量大於排風量,藉此讓室內處於微正壓的狀態。較高的室內氣壓能防止外部汙濁空氣由門窗隙縫進入室內,藉此維持室內的空氣品質。

3. 定風量設計
維持良好的通風效果,代表全熱交換器的換氣量須充足,其次的關鍵是風管配置方式,不良的配管,往往會導致出風量減少甚至不足。 為了避免此狀態,台達導入定風量的設計,可在一定的風管長度內,保有規格值的送風量。 無這套設計,不是風量不足,就是過量配置的設計。

4. 自動旁通配置設計
在季節轉換時,熱交換效益最低,台達開發自動旁通的配置,也就是春秋季節轉換時,室內溫度高於室外,可有效將室內廢熱排出,達到最佳的換氣與空氣調節。

5. IAQ感測器 (Indoor Air Quality室內空氣品質)
全熱交換器因應智能家居的趨勢潮流,可搭配具有IAQ感測功能的控制器(如:二氧化碳、PM2.5),當偵測到室內空氣汙染物過量時,台達全熱交換器可自動切換至較大的換氣量;反之,若空氣汙染物降低時,會自動切換至較小的換氣量。 台達以卓越的設計與品質管控,創造智能化的全熱交換器,有效改善室內空氣品質;同時具有更簡單便利的安裝方式,為使用者達到最佳的效益,亦可滿足換氣的需求條件,節能30%的空調耗電量。

如果室內環境已完成裝修、天花板結構上有所限制,無法安裝吊隱式全熱交換器,可以考慮壁掛式全熱交換器,適合20坪以內的空間安裝,僅需施工新風孔,掛於牆面後、通電(110V)即可使用,安裝方式如下影片所示:



產品網頁參考:

●台達新風系統: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/ALL/

●台達全熱交換器(吊隱式): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4034

●台達全熱交換器(壁掛式): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4035

●台達全室淨化新風機: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4036



想了解更多?

台達新風系統可以來電詢問,
客戶服務 - 請於平日上班時間,撥打服務電話:0800-005-966 (市話)、(03) 359-1968 #6971 (手機/市話),或EMAIL: DELTA.VENTILATION@deltaww.com 安排產品諮詢服務。

*請注意,客服諮詢時間為: 週一至週五 上午8:30 – 下午5:30  (例假日及國定假日除外)