[新風系統-安裝篇] 全熱交換器正確的安裝方式?
主機安裝位置、維修口的位置
(1) 主機不宜安裝在臥室、書房等需要安靜的地方,以避免機器運轉聲影響到日常生活,因此建議主機安裝在走廊天花板內。
(2) 檢修口位置,需考量便利性及合理性,例如下方盡量是動線,或輕型的活動家具,以方便更換濾網或檢修。天花板上方預留空間(淨高度),也需確認是否能確實容納主機。
(3) 避免安裝在周圍環境高溫或高濕的地方(如:廚房、廁所),以確保全熱交換器之使用壽命。
(4) 將主機與螺桿吊筋用螺母安裝牢固,否則將產生噪音問題。
室外側新風口與排風口的位置
(1) 整個房子外側空氣最優質的位置,就是室外端新風口最適合的位置。避免易有特殊氣味來源,例如鄰居排油煙的位置。
(2) 室外端排風口的位置附近如有良好的風向流動,排氣效率會更高,通常適合設在工作陽台。
(3) 室外端新風口與排風口需相距1.5m 以上,以避免影響換氣效率。
(4) 需一併考量結構安全與遵守管委會大樓外觀規範,外牆不能任意開挖。
(5) 為了延長全熱交換器之使用壽命與維持室內空氣品質,在室外端新風口與排風口須加裝濾網。
(6) 安裝與室外側連接的兩個風管時,要向室外傾斜1~2 度,以防止雨水侵入。並且風管需裹上隔熱材料,以避免形成冷凝水。
上圖、全熱交換器安裝示意圖
室內側送風口與回風口的位置
(1) 送風口宜設於人員活動區內,而回風口宜設於空氣較污濁且通風不良處。送風口應與回風口保持一段距離,以防止氣流短路現象發生。
(2) 主要活動空間,例如客廳、餐廳、房間,都必須有獨立的送風口,即使在家中的任一角落或關上門,都還是保有良好空氣品質。
風管的配置方式
(1) 配管須注意彎曲度,不能有90度直角轉折造成風損。
(2) 找到最短的路徑,避免管道過長會影響供氣效率。
其他
建議全熱交換器安裝在室內,避免設備直接裸露於室外,除非有完整的遮蔽裝置保護。全熱交換器風口分為室內側及室外側,安裝時時常將兩側方向顛倒;一般分辨方式為室外側的機體上貼有保溫棉。安裝前須詳閱產品安裝手冊說明。
如果室內環境已完成裝修、天花板結構上有所限制,無法安裝吊隱式全熱交換器,可以考慮壁掛式全熱交換器,適合20坪以內的空間安裝,僅需施工新風孔,掛於牆面後、通電(110V)即可使用,安裝方式如下影片所示:
產品網頁參考:
●台達新風系統: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/ALL/
●台達全熱交換器(吊隱式): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4034
●台達全熱交換器(壁掛式): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4035
●台達全室淨化新風機: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4036
想了解更多?
台達新風系統可以來電詢問,客戶服務 - 請於平日上班時間,撥打服務電話:0800-005-966 (市話)、(03) 359-1968 #6971 (手機/市話)
,或EMAIL: DELTA.VENTILATION@deltaww.com 安排產品諮詢服務。
*請注意,客服諮詢時間為: 週一至週五 上午8:30 – 下午5:30 (例假日及國定假日除外)