[涼暖風機-選型篇] 台達涼暖風機300系列有 「豪華型300」 和 「標準型300」,主要的差別是什麼?
隨著國人對生活品質的要求,浴室內的精品設備越來越普及,涼暖風機也推陳出新,有多種樣式與不同功能,作為明智的消費者,您該如何選擇呢?
浴室暖風機通常具有暖房、涼風、乾燥、換氣四種功能,以吊頂安裝的形式,炎炎夏日以涼風吹拂浴室空間,消暑不燥熱;寒冷冬天以暖風溫暖浴室空間,能讓全家人沐浴在四季皆舒適、如同星級旅館的衛浴空間,享受備感貼心的浴室體驗。另外,通風換氣的功能,防疫時刻加強通風,降低家人共用浴廁可能的傳染風險。
就舉台達暖風機作為例子,選型的參考依據包括以下幾點:
圖一、台達暖風機型號參考表
1. 選型有哪些注意事項呢?
首先,您可以了解家中浴室的格局,暖風機應避免安裝在淋浴間或浴缸上,適合安裝在乾濕分離的梳妝區上方,按照天花板空間大小,選擇適合您安裝孔尺寸的機種,300x300mm的正方形安裝口,可選擇豪華型300或標準型300。375x220mm的長方形安裝口,則可選擇經典型375系列。
另外,最新推出的「豪華型400系列」以400x280mm長方形開孔安裝尺寸,設計上有別於台灣暢銷機種300系列(300x300mm正方形開孔安裝尺寸),提供了消費者不同風格的外蓋設計,屏除多餘的裝飾、優化四角弧度收放,讓外觀更大器有質感,迎合注重高品味與時尚的裝潢風格。輕薄設計、節省空間,機身輕巧更易於安裝,相對於豪華型300系列的機體高度213mm,豪華型400系列高度僅有203mm (約20公分)。
2. 電壓110V和220V如何選擇呢?
110V是一般家庭常見的插座、接線方式,220V插座的安裝,如同冷氣機的專用插座設置,需要請水電工或專業技師幫忙配置;220V的特點是,暖風機可達到2000W速暖的效果,若家裡的浴室坪數特別大,變暖的速度更加有感;不過一般坪數的浴室空間,110V暖風機也能很快均勻供熱、讓浴室溫暖。
3. 最新上市的標準型300,及豪華型300的主要差異是什麼?
以下面的比較表來說明,標準型300具備暖風機應有功能,價格更經濟實惠。另外,豪華型300以側進風、韻律風門均勻吹風,而標準型300為垂直吹風進風,有三個可調式風門,可手動調整所需的室內風向,以達到吹拂特定位置的涼暖風效果。另外,標準型300的外蓋設計相對較薄,對空間較低矮的浴室,可考慮標準型300,以節省一些頂上的安裝空間。在自家空間的規劃上,若家中有多間浴室廁所,可以考慮安裝這兩個產品,例如: 在主臥室安裝豪華型300暖風機,在客房安裝標準型300暖風機,使整體的浴室裝潢預算更彈性。
★ 目前標準型300暖風機已經在
COSTCO網路平台上架,以優惠的價格服務其廣大會員,請點擊連結參考:
線控型 | 遙控型
更詳細的規格比較,請參考:
● 豪華型300系列: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Heater-Fan/3251
● 豪華照明型300系列: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Heater-Fan/VHB300-LED
● 標準型300系列: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Heater-Fan/5901
4. 台達暖風機,在哪裡購買呢? 如何進一步諮詢?
台達暖風機可以在實體通路,如: 全省的特力屋、Homebox門市購買,現場有產品展示,供客戶比較諮詢;同時,您也可以在各大網路電商平台比價選購。產品未提供安裝服務,實體通路可諮詢現場人員,安裝服務收費方式;網路電商平台所購買的產品,可詢問住家附近的水電行等代為安裝;另外您也可以透過DIY的方式自行安裝產品 (請觀看台達暖風機安裝影片)。台達暖風機 - 標準型300系列,目前已經在Costco的網路平台開始銷售了,歡迎參考: 線控型 | 遙控型
如何購買與比價? 進入網頁,點擊右方 "立刻買" 後選擇您常用的電商平台來查詢: https://www.deltaww.com/vent_air/#STORES
-----------------------------------------------------------------------------
客戶服務 - 請於平日上班時間,撥打服務電話:0800-005-966 (市話)、(03) 359-1968 #6971 (手機/市話)
*請注意,客服諮詢時間為: 週一至週五 上午8:30 – 下午5:30 (例假日及國定假日除外)
-----------------------------------------------------------------------------
請觀看影片,進一步了解:
*暖風機 - 安裝影片,請參考: https://www.youtube.com/watch?v=pk_zDD-7mmU
★ 想了解更多詳細問答? 請參考 - 台達暖風機的 "客戶常見問答": 請參考右方連結: https://www.deltaww.com/zh-tw/FAQ/2031