尺寸不一樣.一樣好體驗
過去您曾因為浴室天花板為長方形安裝開孔,無法安裝台達豪華型300系列嗎? 或是相較於正方形的外蓋設計,您更喜歡經典的長方形面板? 您的聲音我們聽到了。
台達豪華型400系列浴室暖風機(400x280mm長方形開孔安裝尺寸),設計上有別於台灣暢銷機種300系列(300x300mm正方形開孔安裝尺寸),提供了消費者不同風格的外蓋設計,屏除多餘的裝飾、優化四角弧度收放,讓外觀更大器有質感,迎合注重高品味與時尚的裝潢風格。輕薄設計、節省空間,機身輕巧更易於安裝,相對於豪華型300系列的整機高度213mm,豪華型400系列高度僅有203mm。
暖房速度提升、加大換氣功能、涼風設計,讓使用者於四季都能感受到體感上舒適。在智慧功能上,能自動感應換氣及啟動LED小夜燈,常保衛浴空間乾燥及夜間如廁安全。高對比度LCD微電腦控制面板與RF-LCD微電腦遙控器,簡潔的外觀與按鍵配置,讓使用者一目了然操作、切換所需的功能。
● 適用坪數:6~8 以下坪數
● 安裝孔尺寸:400 x 280 mm
● VHB40ADMRT-A:遙控機種,110V
● VHB40BDMRT-A:遙控機種,220V
● VHB40ADMT-AD:線控機種,110V
● VHB40BDMT-AD:線控機種,220V
常見問答 >>
客戶服務專線 >>