06/05/2026台達於COMPUTEX 2026亮相預製型AI模組化資料中心 縮短60%建置時間 打造AI時代競爭力
台達以「Superior Efficiency, Shaping Sustainable AI」為主題,聚焦AI高速發展下,滿足高能效、高功率、高密度的迫切需求。今年全球首度亮相預製型AI模組化資料中心,因應企業AI轉型,縮短60% 建置時間;並展示下一代AI資料中心的先進電源、散熱及微電網技術,接軌高壓直流架構。而在實體及邊緣AI趨勢下,亦有結合NVIDIA Omniverse函式庫的智能製造、智慧樓宇實際應用,呈現台達全方位布局AI的科技力。 台達董事長暨執行長鄭平表示:「AI 資料中心規模不斷擴展,龐大的電力需求對傳統電網帶來極大考驗,提升能源效率與供電穩定性已是當務之急,更推動微電網成為關鍵趨勢。台達憑藉在電源、散熱及基礎設施深耕多年的技術實力,能針對大型雲端資料中心與企業客戶等多元需求,提供兼具高效、能源韌性與快速部署的創新解方。」 台達品牌長郭珊珊表示:「建置AI基礎設施已不再是單一產業所需,今年COMPUTEX我們針對不同情境展示對應方案,不僅有加速AI算力部署的預製型解決方案,在實體及邊緣AI應用,亦呈現AI進入工廠、建築、交通等多元場景。台達55週年之際,我們將持續以創新節能技術,與產業夥伴合作前行,打造永續共好的AI世代。」 預製型AI資料中心 台達資通訊基礎設施事業群副總裁暨總經理黃彥文表示:「傳統的資料中心建置模式,無法滿足 AI 時代對速度與密度的要求。今年展示預製型資料中心化繁為簡,採用模組化設計,在工廠端完成預組裝與測試,建置時間縮短60% ,讓企業在最短時間讓算力上線,並大幅降低 PUE值,為客戶打造一個隨需擴容、高效永續的算力基石。」 台達預製型方案可整合800VDC列間電源系統及業界領先的3MW液冷散熱方案,協助AI資料中心架構轉型、並解決高密度機櫃的散熱痛點,可作為大型雲端服務商、企業擴充AI基礎設施的最佳解方。 HVDC電力架構與次世代散熱方案 台達電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源表示:「面對AI與高密度運算發展,未來一至兩年內,現行AC-DC電源架構將面臨挑戰。以HVDC為核心的高壓直流設計,可降低配電損耗並提升能源效率,正成為關鍵解決方案。台達率先提出從電網到晶片(From Grid-to-Chip)的完整方案,其中最新的800VDC列間電源方案,透過機櫃靈活部署電源與電池備援模組,優化空間與散熱,並提升系統韌性與擴展性,成為未來AI運算的重要電力基礎。」 對應HVDC架構,台達展出機櫃列間到晶片的次世代散熱方案,最新800VDC 2.4MW液對液冷卻系統(LTL CDU),內建25kW高壓直流電子水泵,以N+1備援及熱插拔設計,協助系統零停機目標。氣冷方面展示HVDC高壓直流風扇,而在晶片散熱上,包含最新NVIDIA Vera Rubin NVL72冷板模組,亦有結合先進熱傳材料與微米級流道設計的晶片散熱技術(Microchannel Lid),提供AI晶片強大散熱支援。 實體AI與邊緣AI 在實體AI與邊緣AI展區,聚焦基於NVIDIA Omniverse 函式庫所建構的數位雙生技術,展現台達在智能製造和智慧樓宇的實際應用。在智能製造上,台達AIoT平台Line Manager及 DIATwin結合NVIDIA Omniverse 函式庫,已成功導入泰國廠AI伺服器電源產線;樓宇自動化方面,亦可打造高擬真環境,並實現AI主動預測,在維持舒適度的前提下,達成 20% 節能。