請依照下表建築類型(住、商)以及適用場所的適用坪數、活動人數等建議所需風量,來對應合適安裝的台達新風機種。各機種依據室內空間的體積,可對應室內所需的送風口及回風口的尺寸與建議數量;並搭配各機種可控制連結的方式(無線遙控、線控開關、RS485通訊)及對應需求的濾網用量數目(初效、活性碳、HEPA)。
如果室內環境已完成裝修、天花板結構上有所限制,無法安裝吊隱式全熱交換器,可以考慮壁掛式全熱交換器,適合20坪以內的空間安裝,僅需施工新風孔,掛於牆面後、通電(110V)即可使用,安裝方式如下影片所示:
產品網頁參考:
●台達新風系統(全產品): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/ALL/
●台達全熱交換器(吊隱式): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4034
型號: VEB150AT, VEB250AT, VEB350AT, VEB500AT, VEB800AT, VEB1000AT
●台達全熱交換器(壁掛式): https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4035
型號: VEB100AT-W
●台達全室淨化新風機: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4036
型號: VDB36ACXT-F, VDB40AFXT-F
想了解更多?
台達新風系統可以來電詢問,客戶服務 - 請於平日上班時間,撥打服務電話:0800-005-966 (市話)、(03) 359-1968 #6971 (手機/市話)
,或EMAIL: DELTA.VENTILATION@deltaww.com 安排產品諮詢服務。
*請注意,客服諮詢時間為: 週一至週五 上午8:30 – 下午5:30 (例假日及國定假日除外)