新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
常見問題
首頁
>
服務與支援
>
常見問題
>
FAQ
[新風系統-選購篇] 挑選新風系統或全熱交換器時該注意哪些細節?
1.
以室內裝修條件選擇全熱交換器種類
可參考室內裝修條件選擇全熱交換器的種類。若在
裝修設計初期
,可選擇
吊頂式
全熱交換器,與室內結構共同規劃;吊頂式全熱交換器多裝配於天花板內,挑選尺寸較小、厚度較薄的機種能增加裝修後的空間使用率。若是
無法更動室內裝潢
的空間,則建議挑選可直接安裝在牆壁上的
壁掛式
全熱交換器。
上圖一、吊頂式全熱交換器(左)與壁掛式全熱交換器(右)
2.
有預算成本上的考量
如僅需要引進並過濾室外空氣,可以考慮
全室淨化新風機
;如果對室內空氣品質有更高的要求,同時注重省電節能的環保意識,可以選擇
全熱交換器
。
3. 如何挑選適當的產品型號?
依照室內坪數、房間數等挑選所需風量,選擇合適的產品。挑選全熱交換器時,須優先依據室內空間大小體積來判斷所需的換氣量。若選擇的換氣量過大,換氣次數過多會導致空調費用增加,若選擇的換氣量過小,空氣置換的效果則會打折扣。 一般建議室內空間的換氣次數為每小時1次,因此例如30坪、挑高2.5米的空間就需選擇換氣量為250 CMH(立方米每小時)的機種。
上圖二、室內坪數與所需新風量參考曲線
4.
新風/全熱產品未來是否需要替換濾網,需要搭配何種等級的過濾?
新風產品/全熱交換器的主要功能之一是讓室內外空氣交換循環,引進室外空氣能提升室內的含氧量,使居住使用者感覺更舒適。然而現今室外空氣污染嚴重、PM2.5懸浮微粒濃度偏高,引進室外空氣的同時會將室外汙染源一併帶進室內,因此新風產品/全熱交換器內的濾網就成了選購時須注意的細節。 全熱交換器建議選購含有初效濾網以及HEPA高效濾網的產品,初效濾網用於過濾空氣中的灰塵、沙粒和花粉,而HEPA高效濾網用於過濾空氣中的PM2.5懸浮微粒,才能有效過濾室外汙染物;若全熱交換器內也附有活性碳濾網,還能降低室外空氣中的揮發性氣體與異味。
5.
新風/全熱產品會不會很耗電?
室內環境隨時都需要新鮮空氣,因此新風產品/全熱交換器須時常保持開啟;挑選時建議選擇使用
DC直流變頻馬達
的機種,DC直流變頻馬達的耗電量只有傳統AC馬達的
一半
,長時間運轉下所節省的電費相當可觀。
6. 其他考量因素?
如: 公司的品牌知名度、保固期限、售後服務、網路評價、產品品質等,都是應該考慮的項目。
如果室內環境已完成裝修、天花板結構上有所限制,無法安裝吊隱式全熱交換器,可以考慮壁掛式全熱交換器,適合20坪以內的空間安裝,僅需施工新風孔,掛於牆面後、通電(110V)即可使用,安裝方式如下影片所示:
產品網頁參考:
●台達新風系統:
https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/ALL/
●台達全熱交換器(吊隱式):
https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4034
●台達全熱交換器(壁掛式):
https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4035
●
台達全室淨化新風機:
https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4036
想了解更多?
台達新風系統可以來電詢問,
客戶服務 - 請於平日上班時間,撥打服務電話:0800-005-966 (市話)、(03) 359-1968 #6971 (手機/市話)
,或EMAIL:
DELTA.VENTILATION@deltaww.com
安排產品諮詢服務。
*請注意,客服諮詢時間為:
週一至週五 上午8:30 – 下午5:30 (
例假日及國定假日除外
)
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口