新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
工業自動化
>
控制類產品
>
工業乙太網路解決方案
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
工業乙太網路解決方案
類別清單
乙太網路交換器
台達乙太網路交換器產品包含網管型與非網管型,專門針對工業環境與需要高可靠網路系統的應用所設計,從 10/100Mbps 到 1000Mbps Gigabit LAN 的多樣化產品,具備網路線與光纖等傳輸媒介,可依不同需求彈性選擇。備援環網自癒技術、高階 Layer 2 網管功能、數位輸入(DI)、繼電器警報輸出、備援電源輸入、-40℃ ~ 75℃ 寬溫等設計,提供高可靠度、高品質與高性能。EMC 抗干擾強度更遵循 IEC 國際電工規範標準,達到 Level 3/4 高水準表現,直覺式操作介面設計不僅帶來極佳便利性,更是卓越工藝展現。
L3 網管型交換器
網管型交換器
非網管型交換器
SFP 光纖收發器
光電轉換器
IEEE 802.11 無線網路
台達 WLAN 產品提供 5GHz IEEE 802.11 a/n 及 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n 等各式傳輸標準,採用先進無線傳輸技術 MIMO,傳輸速度倍增,網路頻寬高達 450Mbps。可支援多種無線模式,有無線基地台、無線橋接、中繼器與無線用戶端,輕鬆建立一個便利又經濟的無線區域網。內建 RS-232/422/485 3-IN-1 串列埠,可直接與工業控制設備連接,省去架設纜線的不便並節省大量成本。產品內建工業環境最為普遍的 Modbus 協定轉換器功能,可將 Modbus Serial 轉換為 Modbus TCP,使早期工業設備升級並共存於乙太網路環境中,達到無縫銜接。多項無線安全存取機制,WMM 封包優先機制,-40℃ ~ 75℃ 寬溫設計更提供了高穩定的工業無線網路。
DVW-W01I2-E1 無線 AP/Client/Gateway
高增益天線
IIoT 路由器
4G 路由器
乙太網路路由器
歷史產品區
DVS-008W00-M12 (預計 2024/12 停產)
DVS-328R02-8SFP (2024/01 停產,建議 DVS-G928W01 替代)
DVS-G005I00A (2021/12 停產,建議 DVS-G005I00C 替代)
DVW-W02W2-E2 無線 AP/WDS/Client/Gateway (2021/12 停產,建議 DVW-W01I2-E1 替代)
DX 路由器 (已停產)
服務支援
下載中心
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口