DVW-W02W2-E2

提供5GHz IEEE 802.11 a/n及2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n等各式傳輸標準,採用無線傳輸技術MIMO,傳輸速度倍增,網路頻寬高達450Mbps. 可支援多種無線模式,有無線基地台,無線橋接,中繼器與無線用戶端,輕鬆建立一個便利又經濟的無線區域網

產品介紹

產品特色

 

  • IEEE 802.11n無線技術提供高達450Mbps
  • 無縫整合向下相容於802.11 a/b/g標準
  • 多重無線操作模式: AP, Client, WDS P-T-P, WDS P-T-MP, Repeater
  • 3*3 MIMO技術大幅提升傳輸效率
  • 無線QoS(IEEE 802.11e, WMM)優先處理視訊資料的傳送
  • 高級無線網路安全機制: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES) 與 802.1x Authentication
  • 具備2埠RS-232/422/485-to-Ethernet串列設備連網伺服器
  • 同時允許建立16條主機連線進行資料擷取
  • 2埠MODBUS ASCII/RTU to MODBUS TCP通訊轉換器功能
  • 同時允許每埠可建立高達32組TCP master或32組TCP Slaves
  • 內建20MB資料暫存記憶體,防止斷線時造成資料遺失
  • SNTP (simple network time protocol)自動進行網路設備時間同步化與校時
  • Broadcast/Multicast/Unknown Unicast風暴控制以改善網路傳輸品質
  • USB介面方便直接與筆記型電腦USB介面進行功能設定,免除繁鎖接頭轉接
  • 支援SCADA或其他工業設備以MODBUS TCP協定進行管理與監控
  • CPU使用率顯示即時掌握運轉狀態
  • 自動警報通知, 可經由email, DI, 繼電器輸出, Syslog & SNMP trap發出
技術規格
標準
  1. 協定
  2. IEEE 802.11 a/b/g/n Wireless LAN
  3. IEEE 802.11i Wireless Security
  4. IEEE 802.11e QoS(WMM)
  5. IEEE 802.3 10Base-T
  6. IEEE 802.3u 100Base-T(X)
  7. IEEE 802.3ab 1000Base-T
  8. IEEE 802.3x Flow Control
  9. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
  10. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
  11. IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  12. IEEE 802.1X Port Authentication
  13. 交換技術:CSMA/CA

介面
  1. 無線
  2. IEEE 802.11 a/b/g/n:3T3R
  3. 天線:3 2dBi 全向型, RP-SMA (公) 接頭
  4. Gigabit Ethernet:RJ45埠: 2 10/100/1000Base-T, 自動MDI/MDI-X跳線偵測, 自動協商與連線速度偵測
  5. 串列通訊
  6. 串列埠 : 2 RS-232/422/485, 端子座(8 芯), 2KV 隔離保護
  7. 傳輸速率: 110bps to 921.6kbps
  8. 數據位元: 7, 8
  9. 校驗位: None, Even, Odd, Space, Mark
  10. 停止位元: 1, 2
  11. 流量控制: RTS/CTS ( RS-232 only ), DTR/DSR, XON/XOFF
  12. RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
  13. RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
  14. RS-485( 2-wire ) : D+, D-, GND
  15. RS-485( 4-wire ) : Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
  16. 控制埠:USB B-Type 接頭
  17. 數位輸入點(DI)
  18. 1組
  19. 0~+5V 為 OFF
  20. +11V~30V 為 ON
  21. 最大承受電流6mA
  22. 警報輸出(DO)
  23. 1組
  24. 最大承受電流5 A@24VDC
  25. 終端電阻開關:2組, 120KΩ
  26. 重置按鍵:1組

無線技術
  1. 調變技術
  2. 802.11a
  3. BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
  4. 802.11b
  5. DBPSK, DQPSK with DSSS, CCK
  6. 802.11g
  7. BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with OFDM
  8. 802.11n
  9. BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM with MIMO-OFDM
  10. 無線頻率範圍:2.400GHz ~ 5.850GHz
  11. 傳輸頻道
  12. 美國(FCC):
  13. 2.412GHz ~ 2.462GHz (11 channels)
  14. 歐洲(ETSI):
  15. 2.412GHz ~ 2.472GHz (13 channels)
  16. 5.180GHz ~ 5.240GHz (4 channels)
  17. 中國(SRRC):
  18. 2.412GHz ~ 2.472GHz (13 channels)
  19. 5.725GHz ~ 5.850GHz (5 channels)
  20. 台灣(NCC):
  21. 2.412GHz ~ 2.462GHz (11 channels)
  22. 5.280GHz ~ 5.320GHz (3 channels), 5.745GHz ~ 5.825GHz(5 channels)

網路管理
  1. 管理功能
  2. ‧ STP/RSTP, QoS, VLAN, SSH, DNS, HTTP, HTTPS, RADIUS, TACACS+, SNMP v1/v2c/v3, SNMP Traps, TFTP, BootP Server/Client, DHCP Server/Client, Telnet, Syslog, SMTP, SNTP Server/Client, ARP, MODBUS TCP
  3. 使用者安全與認證
  4. 安全訪問: MAC/IP/TCP/UDP 過濾, HTTPS, SSH, 802.1X, TACACS+, SNMP v3
  5. 無線安全加密: 802. 11i, 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)
  6. SSID 廣播功能: 開啟 / 關閉
  7. Virtual COM 相容性
  8. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits)
  9. Web Browser, Cisco-like Telnet CLI, USB Local Console SNMP, MODBUS TCP, IEXplorer 工具
  10. MIB II, RS-232 MIB, System Group MIB, SNMP MIB, Interface Group MIB, TCP MIB, UDP MIB, IP MIB, Delta Private MIB

電源需求
  1. 輸入電壓:12 ~ 48 VDC, 2組端子座
  2. 最大輸入電源:1.02A
  3. 電流過載保護:內建, 最大承受電流3A
  4. 反極性保護:內建
  5. 緩衝時間:最少12ms at 24VDC

機構規格
  1. 外殼:IP40 強固金屬
  2. 尺寸:145.3 mm(高) × 112.5 mm(寬) × 108.7 mm (深)
  3. 重量:500g
  4. 安裝方式:工業級導軌式與壁掛式

環境
  1. 工作溫度:-40℃ ~ 75℃(-40℉ ~ 167℉)
  2. 儲存溫度:-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
  3. 工作溼度:5% ~ 95%(無凝結)

認證
  1. 安全規範:UL 508, EN 62368-1, IEC 61131-2, BSMI
  2. 電磁干擾(EMI):
  3. FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022,
  4. EN 301 489-1/17
  5. 電磁耐受(EMS):EN 301 489-1/17, EN 55024, IEC 61000-6-2
  6. 無線認證:FCC 47 CFR Part 15 Subpart C & E, EN 300 328, EN 301 893, NCC, SRRC
  7. 工業環境項目測試
  8. 低溫: IEC 60068-2-1
  9. 高溫: IEC 60068-2-2
  10. 溼度: IEC 60068-2-30
  11. 衝擊: IEC 60255-21-2
  12. 自由跌落: IEC 60068-2-32
  13. 震動: IEC 60068-2-6
  14. Hi-Pot: 1.5KV