新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
零組件
>
標準模組電源 (DC-DC轉換器和AC-DC模組)
>
依產品分類
>
DC-DC模組電源
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
DC-DC模組電源
類別清單
隔離型板載模組電源
應用於工業領域的隔離型電源模組有單路輸出或雙路輸出可選,引腳類型有單排引腳、雙排引腳和貼片引腳之分。所有模組都符合工業標準的尺寸和引腳規格,便於客戶選用。其完全密閉封裝結構讓產品能夠在實際應用中抵擋苛刻的環境。這組產品廣泛應用於工業、醫療和交通設施等領域。
0~10W
10~50W
50~100W
100W~1000W
>1000W
非隔離型板載模組電源
台達擁有眾多非隔離型電源模組,按不同功能類別分類,分為DOSA系列、數位控制系列、集成模組系列、功率模組系列、資料網路系列。不僅具有卓越的電氣性能,輸出電流覆蓋0.5安培至80安培,能廣泛滿足工業領域的應用需求。
POL系列
Non-isolated Brick
Standalone Module
盒式密閉型電源具有18~60V的寬範圍輸入,輸出功率高達300W。電源模組不僅在輸入輸出端都具有各種保護功能,還具有可並列的功能。此外,保險絲端子和enable on/off功能都作為可選項供客戶根據實際需求進行選用。這一系列產品都符合IP67防水等級的規範,適用於各種惡劣條件下的應用環境。
盒式密閉型電源
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口
產品 - DC-DC模組電源 - 台達