新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
零組件
>
標準模組電源 (DC-DC轉換器和AC-DC模組)
>
依產品分類
>
DC-DC模組電源
>
隔離型板載模組電源
>
>1000W
>
>1000W
40-60Vin
Part Number
Vin Range
(VDC)
Vout Nominal
(VDC)
lout
(A)
Power
(W)
Eff
(%)
ISO
(kV)
Package
LxWxH
(mm)
Q54SH120A1
40~60
11.8
110
1300
97.5
0.707
1/4 brick
58.4x36.8x15
40-60Vin
Part Number
Q54SH120A1
Vin Range<br>(VDC)
40~60
Vout Nominal<br>(VDC)
11.8
lout<br>(A)
110
Power<br>(W)
1300
Eff<br>(%)
97.5
ISO<br>(kV)
0.707
Package
1/4 brick
LxWxH<br>(mm)
58.4x36.8x15
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口