新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
工業自動化
>
控制類產品
>
工業乙太網路解決方案
>
解決方案
汽車與智慧交通
銀行與零售業
化工與自然資源
商業與工業建築
資料中心
電子
食品飲料
醫療照護
物流與倉儲
機械製造
電力與電網
檢視全部
產品服務
零組件
電源及系統
風扇與散熱管理
交通
工業自動化
樓宇自動化
資料中心
通訊基礎設施
能源基礎設施
生醫
視訊與顯像系統
消費性品牌
關於台達
台達簡介
事業範疇
經營團隊
研發與創新
觀點與案例
大事紀與獲獎
全球營運
投資人服務
致股東報告書
財務資訊
公司治理專區
股東會
法說會
聯絡窗口
海外可交換債重大訊息
服務支援
下載中心
常見問題
故障碼查詢
台達銷售與採購條款
產品網絡安全漏洞管理政策
zh-TW
聯絡我們
工業乙太網路解決方案
類別清單
乙太網路交換器
台達乙太網路交換器產品包含網管型與非網管型,專門針對工業環境與需要高可靠網路系統的應用所設計,從 10/100Mbps 到 1000Mbps Gigabit LAN 的多樣化產品,具備網路線與光纖等傳輸媒介,可依不同需求彈性選擇。備援環網自癒技術、高階 Layer 2 網管功能、數位輸入(DI)、繼電器警報輸出、備援電源輸入、-40℃ ~ 75℃ 寬溫等設計,提供高可靠度、高品質與高性能。EMC 抗干擾強度更遵循 IEC 國際電工規範標準,達到 Level 3/4 高水準表現,直覺式操作介面設計不僅帶來極佳便利性,更是卓越工藝展現。
L3 網管型交換器
網管型交換器
非網管型交換器
SFP 光纖收發器
光電轉換器
IEEE 802.11 無線網路
台達 WLAN 產品提供 5GHz IEEE 802.11 a/n 及 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n 等各式傳輸標準,採用先進無線傳輸技術 MIMO,傳輸速度倍增,網路頻寬高達 450Mbps。可支援多種無線模式,有無線基地台、無線橋接、中繼器與無線用戶端,輕鬆建立一個便利又經濟的無線區域網。內建 RS-232/422/485 3-IN-1 串列埠,可直接與工業控制設備連接,省去架設纜線的不便並節省大量成本。產品內建工業環境最為普遍的 Modbus 協定轉換器功能,可將 Modbus Serial 轉換為 Modbus TCP,使早期工業設備升級並共存於乙太網路環境中,達到無縫銜接。多項無線安全存取機制,WMM 封包優先機制,-40℃ ~ 75℃ 寬溫設計更提供了高穩定的工業無線網路。
DVW-W01I2-E1 無線 AP/Client/Gateway
高增益天線
IIoT 路由器
4G 路由器
乙太網路路由器
歷史產品區
DVS-008W00-M12 (預計 2024/12 停產)
DVS-328R02-8SFP (2024/01 停產,建議 DVS-G928W01 替代)
DVS-G005I00A (2021/12 停產,建議 DVS-G005I00C 替代)
DVW-W02W2-E2 無線 AP/WDS/Client/Gateway (2021/12 停產,建議 DVW-W01I2-E1 替代)
DX 路由器 (已停產)
服務支援
下載中心
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口