「人機介面」(Human Machine Interface) 是一種提供操作者與自動化設備溝通的數位產品。人機介面提供多樣化的通訊埠方便於與各式各樣的設備作通訊,觸碰式面板可讓操作者直覺的進行參數設定,液晶螢幕則可呈現給操作者機台設備的各項監控數據。此外彈性的編輯軟體可讓設計人員依照不同應用的需求情境,編輯所需要的呈現畫面。 產品應用 檔案下載 相關影片 常見問題 產品選型 產品比較
台達人機介面 DOP-300 系列包括 7” & 10” 機型,滿足不同應用需求。採用雙核心高速處理器,支援 MQTT 和 OPC UA 通訊協定,內嵌 Wi-Fi 與 4G 無線通訊天線,搭配拆裝簡易的無線通訊模組,大幅強化有線與無線聯網實力,採集產線設備數據上雲一步到位。設計上搭配超寬視角、全彩 24-Bit 顯示螢幕,輔以面板全貼合設計,提升使用者視覺與觸覺體驗。 台達 DOP-300 系列產品,也因應現今智能製造與工業物聯網的使用情境,提供台達雲端服務平台 DIACloud,透過完整的連線支援,建立完善安全的物聯網生態。同步推出網頁組態規劃系統 DIAWebDesigner,具靈活二次開發能力,幫助使用者自行設定關鍵數據,且透過客製化的友善介面,來檢視 DOP-300 上拋數據並掌握設備與產線實況。
具備雲端服務的基本功能,完善連線建構工業物聯網解決方案。貼合面板與超寬視角,提升使用者體驗。
台達人機介面 DOP-100 系列包括基本、標準、進階、手持四種機型,滿足多種應用。基本、標準與手持機型採用新一代 Cortex-A8 (800 MHz),而 12"/15" 進階型機種則採用 Cortex-A7 雙核心 1GHz 高速處理器,搭配高亮度、高對比、高彩的 16-bit 與 24-bit LCD 顯示螢幕。DOP-100 系列均內建 HMI 編程軟體DIAScreen 以及Lua 編輯器,便於使用者編程。DOP-100 系列提升管理效益,提供警報提示、歷史資料及使用者權限管理等功能。進階人機介面採用窄邊框設計,全系列具備 2 ~ 4 個串列通訊埠以及 Ethernet 通訊埠,並支援多語輸入功能,使操作更加便利。
台達手持人機採用 7 吋高彩液晶顯示螢幕,內建緊急停止開關、三段式操作按鈕、手搖輪(選配),僅 750g 的輕量化設計,適用於各類自動化機台,尤其是需要運動教導的機器手應用場合。
全系列具有 3 個串列通訊埠,可滿足大部分行業的需求。其中標準網路型提供 Ethernet 通訊埠,可快速連接其他設備。
具備所有工業需求的基本功能,提供IP65防水機身,適用於惡劣的環境。外觀精緻、簡單,並且容易安裝。
TP70P系列採用65535色LCD觸控顯示屏,支援台達控制器,可連接所有台達伺服、變頻器、與溫控器產品,並提供4種不同外部I/O配置機型,可連接多種輸出,擁有高度靈活性、降低配線成本等特點,提供HMI+I/O完整控制解決方案。
提供台達工業自動化觸控型人機介面相關影音介紹,讓您快速了解產品資訊、使用操作及實際應用案例,內容豐富且持續更新,歡迎訂閱頻道,即時掌握最新動態。
類別:Industrial Automation / Touch Panel HMI - Human Machine Interfaces
檔案類型:Operation Manual
語系:English
發行日期:2025-05-07
類別:工業自動化 / 觸控型人機介面
檔案類型:操作手冊
語系:簡體中文
語系:繁體中文
檔案類型:軟體
語系:多語系版
作業系統:Windows® 8/10/11(32-bit / 64-bit)
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問