Delta @ COMPUTEX 2026
Superior Efficiency,
Shaping Sustainable AI
Delta @ COMPUTEX 2026
歡迎蒞臨 台北南港展覽館一館4樓,展位L0601a
2026年6月2日-5日

探索精選展區

預製型資料中心
From Grid to Chip 解決方案
高壓直流架構
NVIDIA Vera Rubin 解決方案
實體 AI & 邊緣 AI

預製型資料中心

  • AI 模組化資料中心
  • AI 貨櫃型資料中心

From Grid to Chip 解決方案

  • 資料中心微電網解決方案
  • MW 級不斷電系統解決方案
  • 直流電源轉換器模組
  • 12kW 配電板
  • IHS & MCL 晶片散熱解決方案


高壓直流架構

  • 2.4MW 列間式冷卻液分配裝置
  • 800 VDC 列間電源系統
  • 19吋 90kW DC-DC機架式電源
  • 25kW 電子水泵
  • 800 VDC 固態電子繼電器

NVIDIA Vera Rubin 解決方案

  • 3MW GoCool 液對液冷卻系統
  • 800 VDC 列間電源系統
  • 19 吋 110kW AC-DC 機架式電源
  • NVIDIA Vera Rubin NVL72 液冷板
  • 核心液冷式匯流排
  • 高功率密度功率電感

實體 AI & 邊緣 AI

  • 智能製造數位雙生解決方案
  • 多節點邊緣運算 AI 工作站
  • AI 智慧手機專用微型風扇
  • 微型化電池保護模組

台達專家論壇

6/2(二)
6/3(三)
6/4(四)
6/5(五)

亮點產品

資料中心微電網解決方案

整合再生能源、儲能、燃料電池…等多元電力,協助資料中心於併/離網時穩定運行,面對直流耦合趨勢,固態變壓器能降低損耗,提升整體效率與營運韌性。

固態變壓器

可將中壓交流直接轉換為低壓直流 (800 VDC),憑藉高功率密度且模組化設計,可縮小占地、降低損耗。

800 VDC 列間電源系統

支援AI 與高效能運算的極高功率密度需求。透過簡化電力轉換架構,實現超過 98% 系統效率。另配備總計 480 kW BBU 備援容量,提供關鍵負載短時間電力支援,提升供電穩定性與系統韌性。

模組化不斷電系統

具備業界最高功率密度,1m² 內提供 1250kW 強大電力。守護關鍵負載零中斷,確保營運恆久穩定。

90kW 機架式電源

可將 800V 高壓直流電降壓到 54 VDC ,並具備 98% 的能源轉換效率。

110kW 機架式電源

支援三相輸入 380-480 VAC,效率超過 97%,支援熱插拔及 PMBus 程式設計/監控。

3MW GoCool 液對液冷卻系統

提供高密度液冷能力,實現一次/二次側冷卻迴路隔離與精準流體控制,支援兆瓦級 AI 負載,兼具高可靠度與低 PUE 表現。

12kW 配電板

支援 800V 高壓直流架構,能高效轉換為 50 V/12 VDC,實現 98% 峰值效率與 1,000W/in³ 極致功率密度。內建熱插拔功能支援不斷電維護,在優化配電效率的同時,更確保 AI 資料中心的可靠性。

800 VDC 固態電子繼電器

為提升高壓直流系統的可靠性,採用 PWM 控制技術的 eFuse 模組,具備優異的均流特性、可擴充性,以及再湧浪電流 (Re-rush current) 控制能力。

RTM 模組化虛實整合設備

設備以靈活的模組化設計實現快速部署與動態產線調整,滿足小量多樣製造需求,大幅提升設備利用率與部署效率。

白皮書
AI 資料中心的崛起
為何基礎建設策略已成決策層級議題
這份白皮書深入剖析為何 AI 基礎建設已正式躍升為組織高層必須正視的關鍵議題,並揭露正在重塑資料中心發展的關鍵力量 。從電力取得的限制、AI負載的保護策略、被忽略的隱性成本,到部署彈性、微電網架構,以及日益嚴峻的安全風險。

最新消息

台達COMPUTEX 2026首度亮相預製型AI模組化資料中心 打造AI時代競爭力
台達以「Superior Efficiency, Shaping Sustainable AI」為主題,聚焦AI高速發展下,滿足高能效、高功率、高密度的迫切需求。今年全球首度亮相預製型AI模組化資料中心,因應企業AI轉型,縮短60% 建置時間;並展示下一代AI資料中心的 ...

照片花絮

台達董事長暨執行長鄭平(右四)率領主管群親身參與COMPUTEX 2026。
台達董事長暨執行長鄭平分享微電網趨勢和AI資料中心預製型方案。
NVIDIA執行長黃仁勳親訪台達展位,與台達總裁暨營運長張訓海熱絡交流,見證雙方合作成果。
台達總裁暨營運長張訓海與主管群及NVIDIA執行長黃仁勳合影。
NVIDIA執行長黃仁勳於AI模組化資料中心簽名留念,展現台達與NVIDIA長期合作夥伴關係。
台達以「Superior Efficiency, Shaping Sustainable AI」為主題,提出多項創新解決方案,吸引現場眾多人潮。
預製型AI模組化資料中心,可縮短60%建置時間,吸引眾多群眾目光。
台達參與COMPUTEX 2026,主管及同仁於展位前合影。

聯絡我們

Delta Electronics