Delta @ COMPUTEX 2025
Delta @ COMPUTEX 2025
歡迎蒞臨 台北南港展覽館一館4樓,展位L0617a
2025年5月20日-23日

探索精選展區

AI 貨櫃型資料中心
綠色AI報告
微電網解決方案
高壓直流專區
散熱及電源方案

AI 貨櫃型資料中心

  • AI 整合解決方案
  • 80 kW 液對氣冷卻系統
  • 資料中心 DCIM 管理系統

綠色AI報告

  • 全球對AI能源效率的關注將在一年內從44%提升至78%
  • 38%的AI供應鏈認為電力與電網韌性是永續的主要挑戰
  • 42%的AI供應鏈採用邊緣運算提升能源效率


微電網解決方案

  • 固態變壓器
  • 台達儲能解決方案 U系列
  • 氫燃料電池解決方案

高壓直流專區

  • 列間電源系統
  • 800V 高壓直流電源方案
  • 1,500 kW 液對液冷卻系統
  • 高壓直流機櫃風扇牆
  • 整合型匯流排及固態電子繼電器模組

散熱及電源方案

  • 資料中心散熱方案
  • 資料中心電源方案
  • 資料中心設施管理方案

In You, In Me
From Grid to Chip


在 AI 主導的未來世界,AI Data Center 與AI 機器人形成相互依存的共生關係。

AI 機器人為動畫角色引導,具體介紹台達「從電網到晶片」一路建構AI運算基礎設施的完整方案,全程串接發揮能源效率之長,實現節能永續的AI世代。

亮點產品

AI 貨櫃型資料中心

資通訊基礎設施

預製型AI 貨櫃資料中心,快速部署、可擴容及高彈性,並隔絕外部惡劣環境,提供與傳統資料中心相同的高可靠度,適合邊緣運算及中小企業應用。

AI 整合解決方案

資通訊基礎設施

整合AI伺服器、800G/1.6T Switch、55 kW 電源、電池備援系統、80 kW液對氣冷卻系統,加速 AI 應用落地。

80 kW 液對氣冷卻系統

資通訊基礎設施

高達 80 kW 冷卻能力,快速升級液冷AI資料中心。

1,500 kW 液對液冷卻系統

資通訊基礎設施

提供單台高達 1,500 kW 的冷卻能力,可同時處理多台高密度AI機架的散熱需求。

列間電源系統

資通訊基礎設施

系統功率800 kW,輸出可達800 VDC,搭配電池與電容模組,整機效率高達98%。

資料中心DCIM管理系統

資通訊基礎設施

結合AI技術,提供設施、IT 資產、營運與資安的四大管理平台,優化資料中心營運。

機櫃液對液冷卻液分配裝置

風扇與散熱管理

針對新一代液冷AI 機櫃提供高達135 kW冷卻能力,採用2+1幫浦冗餘設計並內建冷卻液洩漏防護機制,確保24/7穩定運行。

高壓直流機櫃風扇

風扇與散熱管理

800 VDC 驅動,採高效率金屬3D曲線扇葉與新一代高效EC馬達設計,具備IP54防護等級。

冷板模組

風扇與散熱管理

針對新一代GPU/CPU設計具備6,200 W冷卻能力,精密流體分配設計並採彈性銅管設計,大幅提升冷卻效能。

3D均熱板

風扇與散熱管理

針對新一代GPU設計4U高度單顆3D VC冷卻能力超過1,000W,8顆模組總冷卻能力超越8,000W,具備優異熱傳導性能。

19吋三相55kW機架式電源

電源及系統

與NVIDIA合作為MGX 平台開發,採用4組13.75 kW電源供應模組組成55 kW 1RU機架式電源,可提供三相電,比起單相電源更能在高功率輸出下穩定供電。

19吋72kW HVDC機架式電源

電源及系統

支援三相電源415 VAC至480 VAC交流輸入電壓,並輸出800VDC高壓直流電源,能源轉換效率最高可達98%。

19吋90kW直流轉直流機架式電源

電源及系統

可將800 VDC高壓直流電降壓至50 VDC,最高可輸出90 kW功率,並具備98.5%的能源轉換效率。

19吋機架式高功率電容模組

電源及系統

因應GPU快速運算時的動態負載變化,進行即時充電或放電,穩定電壓、減少對電網影響。若遇到電網突然斷電,還能提供15秒/20 kW備援電力輸出,避免資料流失。

高功率密度電源電感

零組件

為AI晶片供電,多相式及TLVR電源電感提升高功率密度和動態響應效率。

核芯液冷式匯流排

零組件

液冷匯流排支援50VDC/8000A功率傳遞,為資料中心提供創新的冷卻解決方案。

固態變壓器

能源基礎設施暨工業解決方案

台達固態變壓器是橋接中壓與低壓電網的集成式電力轉換系統,整合交直流雙向轉換、多路輸出與智慧調控功能,有效降低佔地與能耗,助力空間有限場域部署可擴充、高韌性的智慧電力架構。

台達儲能解決方案 U系列

能源基礎設施暨工業解決方案

台達儲能解決方案 U系列整合PCS模組、電池模組、變壓器、低/中壓配電盤與單位控制器於兩個20 呎貨櫃,兼具便利、性能與安全性,有效提升資料中心微電網的建置效率與電力韌性。

BIM-Empowered iDCIM服務方案

樓宇自動化

台達的 iDCIM 結合 BIM 與 AI,提供數據中心及建築弱電的一站式服務。

VORTEX AI 智慧安防雲平台

樓宇自動化

VORTEX AI Hub 提供即時事件偵測、直覺式文字搜尋及自動化工作流程,提升安全監控效率。

照片花絮

台達亮相COMPUTEX 2025,台達董事長暨執行長鄭平(右3)、事業群高階主管在展區合影。
台達董事長暨執行長鄭平(左1)、台達電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源(右1)與NVIDIA貴賓合影。
台達舉辦COMPUTEX 2025記者會,吸引滿場記者參與。鄭平董事長(中)、資通訊基礎設施事業群副總裁暨總經理黃彥文(左2)、電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源(右2)與品牌暨企業信息處主管分享最新的AI相關解決方案及策展特色。
台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景(右3)代表接受NVIDIA 感謝成為NVIDIA MGX Ecosystem夥伴。
台達主管與同仁於展位前合影。
台達印度區總裁林正彬(中)於台達展區接待印度政府官員。
現場展出1:1 AI貨櫃型資料中心,以實機展示吸引眾多專業人士與AI夥伴目光。

聯絡我們

Delta Electronics