觸控型人機介面

「人機介面」(Human Machine Interface)是一種提供操作者與自動化設備溝通的數位產品。人機介面提供多樣化的通訊埠方便於與各式各樣的設備作通訊,觸碰式面板可讓操作者直覺的進行參數設定,液晶螢幕則可呈現給操作者機台設備的各項監控數據。此外彈性的編輯軟體可讓設計人員依照不同應用的需求情境,編輯所需要的呈現畫面。

產品列表

DOP-100 系列

台達全新進階人機介面 DOP-100 系列,採用新一代 Cortex-A8 高速處理器,搭配高亮度、高對比的高彩顯示螢幕,提供客戶最便利的操作介面;因應雲端應用日趨普及以及智慧製造時代的來臨,支援 FTP、E-Mail、VNC 遠端監控、NTP 網路校時等多種實用網路功能。

進階人機介面
採用窄邊框設計,全系列具備一個以上實體COM port以及Ethernet網路接口,並支援多語輸入功能,使操作更加便利。

標準人機介面

全系列具有兩個以上實體COM port,可滿足大部分行業的需求。其中標準網路型提供Ethernet乙太網口,可快速連接其他設備。

基本人機介面

具備所有工業需求的基本功能,提供IP65防水機身,適用於惡劣的環境。外觀精緻、簡單,並且容易安裝。

DOP-W系列

台達DOP-W系列提供10.4”/12”/15”大尺寸機種,搭載1GHz高速處理器搭配高解析高亮度螢幕,並採用全鋁壓鑄金屬外殼。突破性的機構設計於前面板內建立體聲喇叭,通過IP65防水等級/CE/UL等安規認證,為高端自動化應用領域提供更具競爭力的人機介面解決方案。

DOP-H系列

台達DOP-H系列手持人機採用7吋高彩液晶顯示螢幕,內建緊急停止開關、促動開開、手輪(選配),僅750g的輕量化設計,適用於各類自動化機台,尤其是需要運動教導的機器手應用場合。

TP系列

TP70P系列採用65535色LCD觸控顯示屏,支援台達控制器,可連接所有台達伺服、變頻器、與溫控器產品,並提供4種不同外部I/O配置機型,可連接多種輸出,擁有高度靈活性、降低配線成本等特點,提供HMI+I/O完整控制解決方案。