電磁爐電源平台
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
教導器
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
電磁爐電源平台
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
教導器
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
產品列表
服務與工具
更多資訊
檔案下載
聯絡我們
產品列表
服務與工具
更多資訊
檔案下載
聯絡我們
HCB series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCB106480N
0.1~0.33
0.29
29~95
51
9.6x6.4x8.0
HCB1190
0.22~0.55
0.31~0.63
28~79
35~50
11.2~11.5x11.2x9.0
HCB1075N
0.115~0.31
0.29
32~94
41
10.4x8.0x7.5
HCB1175
0.12~0.5
0.245~0.47
17~76
37~52
11.0x7.2x7.5
HCB118080S
0.1~0.22
0.17
57~132
79
10.8x8.0x8.0~8.1
HCB1380
0.21~0.5
0.165~0.32
28~80
45~68
13.3x13.0x8.2
HCBS series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCBS9610F
0.07~0.22
0.145
38~124
78
9.6x6.4x10.0
HCFE series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCFE107010
0.12~0.33
0.17
33~114
66
10.0x7.0x10.0
HCME series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCME0711F-L
0.07~0.47
0.145
17~134
76
7.0x6.7x11.0
HCME0995
0.1~0.33
0.125
23~90
63
9.3x5.0x9.65
HCME104610F
0.07~0.15
0.23
65~141
70
10.2x4.6x10.0
HCME1012(F)
0.07~0.33
0.125
33~160
77
10.0x6.0~6.2x12.0
HCME107512
0.09~0.15
0.103
94~157
84
10.0x7.5~7.7x12.0
HCME606090F
0.1~0.15
0.25
45~70
50
6.0x6.0x9.0
HCME656510F
0.1~0.22
0.17
33~80
70
6.5x6.5x10.0
HCME1211F
0.07~0.17
0.125
65~159
77
12.0x6.0x11.0
HCUVD series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCUVD6595
0.2~1.0
0.85
12~66
28
6.5x6.5x9.5
HCUVD8095
0.3~1.0
0.8
19~67
28
8.0x8.0x9.5
HCUVD107010
0.33~1
0.81
22~67
30
10.0x7.0x10.0
HCUVE series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HCUVE66
0.055~0.10
0.2
40~74
50
5.5x5.7x6.0
HCUVE768012F
0.09~0.13
0.155
95~137
60
7.6x8.2x12.0
HCUVE966490(F)
0.09~0.47
0.17
17~142
66
9.6x6.4x9.0
HCUVE9610(F)
0.07~0.33
0.15
32~170
67
9.6x6.4x10.0
HCUVE806480
0.12~0.15
0.18
59~75
61
8.0x6.4x8.0
HCUVE806412
0.12~0.15
0.18
81~100
61
8.0x6.4x12.0
HCUVE966412
0.12~0.47
0.175
29~126
65
9.6x6.4x12.2
HCUVE117512
0.15~0.6
0.15
26~119
75
10.7x7.5x12.0
HMP series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HMP1710
2.0~6.8
1.3~5.6
25~37
12~54
17.5x17.0x10.0
HMP1911
2
0.88
50
56
19.5x19.5x11.5
HMP2015L
6.8
3
33.5
29
20.0x20.5x14.05
HMP211X
10~15
3.7~4.6
16~23
17~22
21.7x21.5x12.5~13.0
HMP2312
2
0.7
60
60
23.5x23.5x12.0
HMP241X
2
0.5
63
80
23.5x24.0x13.0
HMP1360
1.0
1.3
30
35
13.2x13.5x6.2
HMP1580
0.7~1.5
1.2~1.5
30~55
29~54
15.0x15.0x8.0
HMQ series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HMQ28XX
6.8~22
2.86
14~45
28
28.0x28.0x17.78
HMS series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
HMS0864B
0.82~6.8
2.3~20.0
7.8~21.0
5.8~19
7.6x7.4x6.4
TLM series
Series Type
L(uH)
DCR(mΩ)
Isat(A)
Irms(A)
LxWxH(mm) Max
TLM1211F
0.105~0.2
0.125,0.37
58~125
77,45
12.0x6.0x11.1
TLM966411F
0.1~0.18
0.125,0.33
54~98
75,47
9.6x6.4x10.5
TLM966413F
0.11~0.15
0.16,0.41
81~111
67,42
9.6x6.4x13.2
TLM104613F
0.09~0.15
0.23,0.85
65~111
70,36
10.2x4.6x13.0
TLM106012F-L
0.1~0.15
0.125,0.37
73~110
75,43
10.0x6.0x12.0
TLM107515F
0.09~0.17
0.136,0.5
83~160
73,35
10.0x7.5x15.0
TLM117513F
0.09~0.15
0.105,0.27
82~145
80,50
11.0x7.5x12.7
TLB138050F
0.1~0.2
0.55,0.99
39~90
30,22
13.0x8.0x5.0
TLM125012F
0.07~0.12
0.125,0.45
85~145
75,40
12.0x5.0x12.1
TLM126012F
0.07~0.15
0.125,0.34
83~160
75,45
12.0x6.0x12.1
檔案下載
Power magnetics Design worksheet
下載中心
搜尋與篩選相關下載文件、支援檔案與軟體。
聯絡我們
如果您有任何問題歡迎透過線上表單與我們反應 或詢問