Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)15
lout<br>(A)2.7
Power<br>(W)40
Eff<br>(%)93.7
ISO<br>(kV)1.5
Package2"x1"
LxWxH<br>(mm)50.8x25.4x10.5
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)24
lout<br>(A)1.7
Power<br>(W)40
Eff<br>(%)92.5
ISO<br>(kV)1.5
Package2"x1"
LxWxH<br>(mm)50.8x25.4x10.5
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)±12
lout<br>(A)2x 1.25
Power<br>(W)30
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)±12
lout<br>(A)2x 0.42
Power<br>(W)10
Eff<br>(%)87
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)±12
lout<br>(A)2x 0.625
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)87.5
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)±12
lout<br>(A)2x 0.83
Power<br>(W)20
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)±15
lout<br>(A)2x 1.33
Power<br>(W)30
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)±15
lout<br>(A)2x 0.33
Power<br>(W)10
Eff<br>(%)87
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)±15
lout<br>(A)2x 0.5
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)87.5
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)±15
lout<br>(A)2x 0.67
Power<br>(W)20
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)2
Power<br>(W)10
Eff<br>(%)87
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)3
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)89
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)4
Power<br>(W)20
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)6
Power<br>(W)30
Eff<br>(%)89
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)1.25
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)87.5
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)1.67
Power<br>(W)20
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)2.5
Power<br>(W)30
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)0.83
Power<br>(W)10
Eff<br>(%)86
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)15
lout<br>(A)1.33
Power<br>(W)20
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)15
lout<br>(A)2
Power<br>(W)30
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)15
lout<br>(A)0.67
Power<br>(W)10
Eff<br>(%)87
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)15
lout<br>(A)1
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)87.5
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)3.3
lout<br>(A)3
Power<br>(W)10
Eff<br>(%)87
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)3.3
lout<br>(A)4.5
Power<br>(W)15
Eff<br>(%)87
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)3.3
lout<br>(A)6
Power<br>(W)20
Eff<br>(%)87
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)3.3
lout<br>(A)7.5
Power<br>(W)30
Eff<br>(%)88
ISO<br>(kV)1.6
Package1"x1"
LxWxH<br>(mm)25.4x25.4x10.2
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)12
Power<br>(W)60
Eff<br>(%)92.4
ISO<br>(kV)1.5
Package2"x1"
LxWxH<br>(mm)50.8x25.4x10.5
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)5
Power<br>(W)60
Eff<br>(%)92.8
ISO<br>(kV)1.5
Package2"x1"
LxWxH<br>(mm)50.8x25.4x10.5
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)15
lout<br>(A)4
Power<br>(W)60
Eff<br>(%)93.3
ISO<br>(kV)1.5
Package2"x1"
LxWxH<br>(mm)50.8x25.4x10.5
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)24
lout<br>(A)2.5
Power<br>(W)60
Eff<br>(%)93
ISO<br>(kV)1.5
Package2"x1"
LxWxH<br>(mm)50.8x25.4x10.5
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)5
lout<br>(A)8
Power<br>(W)40
Eff<br>(%)92.8
ISO<br>(kV)1.5
Package2"x1"
LxWxH<br>(mm)50.8x25.4x10.5
Vin Range<br>(VDC)9~36
Vout Nominal<br>(VDC)12
lout<br>(A)3.5
Power<br>(W)40
Eff<br>(%)92.8
ISO<br>(kV)1.5
Package2"x1"
LxWxH<br>(mm)50.8x25.4x10.5