一體式CNC數值控制器
NC5系列

台達新世代 CNC NC5 一體機系列電腦數值控制器,可透過 EtherCAT 即時高速通訊總線,搭配整合台達伺服驅動系統 ASDA-A3 / ASDA-B3 系列、交流馬達驅動器及主軸系統等,進行高速資料傳輸及控制,實現工具機定速、定轉矩與精密定位控制。除了車、銑床等傳統專用行業外,更可透過HMI 編輯器設計操作介面或整合行業專用 CAD/CAM,彈性客製操作介面,進而實現類機床行業的使用需求。此外,多軸多通道的功能,可滿足多平面、多工件同時加工,亦可同時控制機械手臂進行上下料的移載需求。



型錄下載 相關影片 常見問題

產品介紹

產品特色
  • 高效運算核心處理器
  • 支援 EtherCAT 高速通訊總線
  • 支援標準 G 代碼與擴充 Macro 語法,適用於車床、銑床與磨床等行業
  • 車床、銑床等行業專用第一面板
  • 可控制多種機械手臂的上下料應用
  • 多軸多通道,可同時控制最多達 4 通道、24 伺服軸與 8 主軸
  • 採 DOPSoft 軟體,編程客製化操作介面,適應於各式加工機需求
  • 操作簡易,高度整合台達行業專用 CAD/CAM 平台




 


 
技術規格
型號 NC500E 系列 NC510E 系列 NC511E 系列 NC521E 系列 (2025 Q4 量產)
輸入電壓類型 24 VDC + 15% / -10%
耗電量 28 W 30 W 24 W
螢幕規格 8” 不可觸控 10.4” 不可觸控 15” 電阻式觸控螢幕
輸出解析度 本機螢幕 800 x 600 本機螢幕 1024 x 768
網路介面 CIEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab 1 G bps x 2
MDI按鍵 模式切換 / 文字輸入 / 方向鍵 需搭配 NC-MDI-511S-□□ 按鍵面板 需搭配 NC-MDI-521S-□□ 按鍵面板
MOP按鍵 45 keys 功能鍵
2 keys 薄膜式起停鍵
EMG 按鈕
N/A
串列通訊埠 RS-485 x 1
運動控制總線 EtherCAT主站,執行週期: 1 ms,最多可控制24個運動軸
Micro SD 記憶卡擴充 SD 3.0 ; FAT32 / EXT4 ; 最大容量2TB
USB擴充 USB type A 2.0 ; FAT32 ; 最大容量2TB x 4
電池 內建鈕扣電池 (CR2032)
安裝方式 正面鎖附 背面鎖附
外觀尺寸
W x H x D (mm)
400 x 320 x 121 400 x 220 x 92 NC511E :290 x 220 x 93
NC-MDI-511S : 290 x 115 x 13
NC521E : 400 x 300 x 93
NC-MDI-521S : 400 x 115 x 15.5
重量 (kg) 4.4 3 NC511E : 3
NC-MDI-511S-P☐ : 0.78
NC-MDI-511S-F☐ : 0.73
NC521E : 5
NC-MDI-521S-P☐ : 0.95
安規認證 CE
系統調校 預覽4,000 個單節、單節處理能力 4,000 bps、最小命令精度 1 nm
PLC LD 階梯圖
HMI DOPSoft人機介面編程 / 執行巨集 / LUA直譯式語法
介面端子 (以下實際規格數量會根據機種衍生型號需求調整,請以型錄資訊為主)
本機 DI 輸入 32 32 32 32
本機 DO 輸入 32 32 32 32
本機 DA 類比輸出 2 2 2 2
主軸脈波控制 2 2 2 2
高速輸入接點 8 8 8 8
運動控制功能 (以下實際規格數量會根據機種衍生型號需求調整,請以型錄資訊為主)
控制路徑數 E系列: 2 / EH系列: 4
系統總軸數
(進給軸 + 主軸)
E系列最大: 16 / EH系列: 24
通道最高軸數 E系列最大: 12 / EH系列: 16
通道最大插值軸數 E系列最大: 4 / EH系列: 5
系統最大主軸數 E系列最大: 4 / EH系列: 8
(C/S軸) 車銑複合
斜平面 EH系列可選配
RTCP EH系列可選配
應用行業 泛用 / 銑床 / 車床
進階行業CAM 系統 選配

 

快速下載