Q:如何不透過實體伺服進行CNC電腦數值控制器NC系列產品的功能測試?

A:某些功能有辦法透過NC系列產品控制器內部的虛擬軸進行測試,開啟的方式如下:

步驟一
若是NC500系列,點選第一操作面板上的參數按鈕即可進入參數頁面(如圖1紅框處);若是NC50系列,連接鍵盤透過鍵盤上的Ctrl+F2即可進入參數頁面。
圖1. NC500系列面板

步驟二:
進入參數頁面之後,至下方選單部分點選機械參數,接著到N2.1.8處(虛擬軸向功能)將對應的軸向改成1 (開啟虛擬軸功能),如圖 2. 步驟所示。
圖2. 將欲測試的軸調整成虛擬軸

步驟三:如圖3,當修改完成之後,上方標題處會有閃爍P的字樣,代表控制器需要重新上電此參數的更改才會生效,控制器重新上電之後即可使用虛擬軸的功能
圖3. 調整過後控制器需重新上電

關鍵詞:NC5、虛擬軸功能