如何設定台達變頻器C2000的馬達電機參數?
Step 1: 使用VFD Explorer Lite與C2000連線 (如圖一)
圖一
Step 2: 連線後,打開點選PR,讀取參數 (如圖二)
圖二
Step 3: 打開參數表第05群(如圖三)
- IM馬達設定項目:滿載電流(05-01)、額定功率(05-02)、額定轉速(05-03)、極數(05-04)
- PM馬達設定項目:電機選擇(05-33)、滿載電流(05-34)、額定功率(05-35)、額定轉速(05-36)、極數(05-37)、系統慣量值(05-38)
圖三
Step4: 相關馬達參數設定完成後,請參考操作手冊(05 電機參數),對應手冊上的05-00電機參數自動量測表(如圖四),於面板上選擇自動量測模式(如圖五),選擇後按下運轉,等待至面板上Tune字樣消失為止,後續確認各量測參數是否成功寫入,完成後即可進行馬達控制。
- IM馬達確認項目:無載電流(05-05)、Rs定子電阻(05-06)、Rr轉子電阻(05-07)、Lm磁通量(05-08)、Lx總漏感抗(05-09)
- PM馬達確認項目:定子電阻(05-39)、 Ld(05-40) 、Lq(05-41) 、Ke(05-43)
圖四
圖五