常見問題
如何建立HMI的Modbus TCP Client 端?1.
定通訊參數如圖一,選擇Ethernet à Modbus à TCP/IP。

2. 設定通訊埠為502並確認控制器IP是否與HMI的IP網域相同。
3. 設定HMI的站號為控制器所設定的通訊站號。
4. 打開【選項】à【Modbus TCP映射表】。

5.
選擇資料的格式(Coil or Register)再選擇Modbus暫存器與對應的位置和映射的數量。
6. 在畫面新增【數值顯示】元件並設定內部暫存器位置【$0】來測試接收資料是否成功。 服務與支援 - 常見問題 - 台達