[新風系統-常見問答] 全室淨化新風機/管道扇 常見問答
一. 使用注意事項
1.安裝或是維護時須將電源關閉。
2.管道風機不可裝設於溫度超過40℃以上的場所。
3.管道風機的安裝高度須高於2.3米,以降低人員受傷的風險。
4.安裝工作必須由專業人員施行。
5.安裝於浴室等場所,請加裝合格漏電斷路器。
6.不可將開關設置於浴室內可及之處。
7.屋內配線裡必須配全極斷開電源之裝置。
8.請勿安裝於火焰可及的區域。
9.必須預防氣體由氣體管道或生火器具管道倒流入屋內。
10.僅供使用於一般的排氣,請勿使用排放有危險或是爆炸性的氣體。
11.請勿使用於烹調區域上方,或油煙過多、濕氣過高的場所。 (如圖A)
12.請勿安裝於有蒸氣的場所。
13.牢固地安裝以避免異音。
14.設置適當的吸入孔。
15.設置一檢查孔。
16請勿採用如圖B所示的配管方式。
17.本產品必須接地。
18.箱體不要接觸其他物體。
圖A.
圖B.
二.異常排除
異常現象, 可能原因與異常排除對照表 :
三.維修保養
為了保證管道風機的長期安全使用,必須由專業人員進行每年至少一次的檢查和維修保養。
注意事項:
1.清潔維護前請先將電源關閉。
2.切勿讓水進入電動機。
3.切勿使用汽油、苯、稀釋劑或者其它諸如此類的化學品擦拭本體。 過濾網的
清潔與更換方法:(適用產品-空氣淨化型管道風機)
1. 轉開手轉螺絲,取下過濾網檢查板(圖C)。
2. 手持初效濾網拉繩,拉出初效濾網(圖D)。
3. 手持高效濾網拉繩,拉出高效濾網(圖E)。
4. 初效濾網清潔:用吸塵器將濾網上的灰塵雜質吸除。建議初效濾網約1個月(720小時)清潔1次(產品24小時運轉的情況)。
5. 安裝濾網時,請按照拆卸時相反順序操作。
6. 建議初效濾網1年更換1次,高效濾網2~6個月更換一次(產品24小時運轉的情況)。
四.安裝影片
詳細安裝介紹,請操考以下連結:
●
台達全室淨化新風機/管道扇,網頁連結: https://www.deltaww.com/zh-TW/products/Fresh-Air-System/4036
想了解更多?
台達新風系統可以來電詢問,客戶服務 - 請於平日上班時間,撥打服務電話:0800-005-966 (市話)、(03) 359-1968 #6971 (手機/市話),或EMAIL:
DELTA.VENTILATION@deltaww.com 安排產品諮詢服務。
*請注意,客服諮詢時間為: 週一至週五 上午8:30 – 下午5:30 (例假日及國定假日除外)