新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
常見問題
首頁
>
服務與支援
>
常見問題
>
FAQ
為何安裝AFE2000後,沒有降低諧波量至5%以下?
1.產品型錄電器規格有提到,在額定電流下小於5%,電流諧波規範都是以額定電流作評估 2. IEEE/Std 519-1992係由諧波與虛功補償分會與電機電子工程協會所屬電力工程師學會中之輸配電力系統諧波協會共同完成,主要宗旨是限制電力用戶注入諧波電流至電力系統之諧波電流含量 3.以IEEE/Std 519-1992表中(如表所示)I
SC
為在共同耦合點的最大短路電流,I
L
為用戶之最大負載需求電流,注意表中所有的限制值皆是以I
L
為基底(並非負載之基頻電流)
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口