鏡頭如何選型?
針對鏡頭的選型,首先必需要知道待測物件的大小以及鏡頭與待測物的距離,之後可以利用DMV手冊進行查表。 舉例來說,待測物的大小為30mm*30mm,機構設計鏡頭與待測物的距離為200mm,根據查表,使用25mm的鏡頭時,當距離為235mm的時後,可以得到45mm*34mm的視野,如下圖,所以選擇25mm的鏡頭可以滿足此需求。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口