IFD系列通訊模組共有哪些?各自功能為何(1) IFD6500為RS-485/USB轉換裝置
(2) IFD6503為USB CAN轉換模組
(3) IFD6530為C2000系列交流馬達驅動器專用之USB/RS-485通訊轉換模組,提供9V電源。
(4) IFD8500將RS-232信號轉換成RS-485/RS422差動信號,將只有RS-232通訊介面的電腦、PLC或其化控制器以本產品轉換成RS-485/RS-422介面。
(5) IFD8510將原來存在的RS-485/RS-422差動信號放大增強,使其通訊距離增加1.2km,或增加32個通訊節點數;支援RS-485半雙工及RS-422全雙工通訊方式。
(6) IFD8520將不可定址的RS-232設備連接至RS-485/RS-422工業網路。將只有RS-232通訊介面的設備轉換成可定址的RS-485/RS-422介面。
(7) IFD9502支援標準DeviceNet通訊協定,可連接所有台達工業自動化產品,DeviceNet通道全隔離(含電源),傳輸方式為CAN,串列傳輸速率支援125k、250k、500kbps。
(8) IFD9503支援標準CANopen通訊協定,可連接所有台達工業自動化產品,CANopen通道全隔離(含電源),傳輸方式為CAN,串列傳輸速率支援125k、250k、500k、1Mbps。
(9) IFD9506為支援標準Modbus TCP通訊協定,傳輸介面為RJ-45、RS-232、RS-485。
(10) IFD9507為支援標準EtherNet/IP通訊協定,傳輸介面為RJ-45、RS-232、RS-485。