台達溫控器是否具有「斜率控制」功能?台達溫控器僅DTE系列(版本1.5以上)才具有「斜率控制」功能。
● 案例說明:
如:PV=20°C,SV=100°C,斜率為10.0°C /分
則(100 – 20)/10.0 = 8(8分鐘後加熱到達設定溫度)
● 操作方式(寫入0020至4824H暫存器):
以站號設定1時為例,先送出命令:010647F112347B CR LF(打開旗標寫入功能)後,再送出命令:0106482400206D CR LF(開啟斜率控制旗標)
● 斜率設定方式(單位:0.1°C /分):
如:設定 CH1 斜率為 10.0°C /分,則斜率通訊位置為
送出命令:0106197000640C CR LF(寫入CH1斜率10.0°C /分)