台達溫控器僅DTE系列(版本1.5以上)才具有「熱流道控制」功能。熱流道控制分為下圖3個步驟:1) 固定輸出量加熱;2) 定時PID控制(soak);3) 斜率加熱控制至設定溫度

● 操作方式(寫入0060至4824H暫存器):以站號設定1時為例,先送出命令:010647F112347B CR LF(打開旗標寫入功能)後,再送出命令:0106482400602D CR LF(開啟熱流道功能)。
● 設定參數及通訊位置:

如設定值為:界線溫度 = 100;固定輸出量 = 35;定時時間 = 15;設定溫度 = 200;斜率設定 = 20
● 動作說明:
1) 加熱器先以35%固定量輸出,開始等待溫度上升至100度。
2) 切換為PID soak控制模式,恆溫控制15分鐘。
3) 計時到達,切換為斜率控制模式,執行每分鐘上升20度條件。
4) 待斜率控制加熱至200度,完成熱流道控制,返回 PID 恆溫控制。