由於主站人機無法直接透過從站人機傳送或讀取PLC命令,如要進行兩台人機的通訊,需先分別設定兩台人機的IP位址且這二個IP裝置需在同一子遮罩。舉例來說,設定主站人機IP位址為192.168.0.1,從站人機IP位址為192.168.0.2,而子遮罩同為255.255.255.0,設定IP與子遮罩後,此時兩台人機通訊已建立。接著,利用MOV資料搬移巨集指令,將PLC資料暫存器D的數值搬移至從站人機內部記憶體,再讓主站人機去讀取此從站人機內部記憶體的值。主站人機在通訊設定 >【Ethernet】 > 【控制器IP】中設定好從站人機之IP位址後,即可完成兩台人機之通訊。
Modbus 位址與人機內部暫存器對應關係如下表:

若要讀取從站人機內部暫存器 $0,則對應之Modbus位址即為W40001,而主站人機所欲讀取此從站人機和設定的位址亦即為W40001。