DVP20PM00M PLC 使用Z軸之Z相信號時,應注意之事項
1.DVP20PM00M PLC 之Z軸Z相信號輸入點為X3,在PLC硬體線路設計上是屬於open collector 型式,故必要搭配伺服的OCZ 輸出信號使用。 2.判斷Z相信號有無發生,可借由程式監控時查詢D1805 輸入端子狀態來讀出Z相信號是否有發生。 3.配線的方式為 PLC 端 SS2接24V+,Servo 端的 GND接PLC 24G ,Servo 端的OCZ 接 PLC 的X3即可。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口