台達A2 DMCNET運動控制卡所提供RM-04PI四軸步進脈波模組有何功能?1.提供四軸200K pulse/s 脈波輸出(支援脈波+符號、CW/CCW、AB相 脈波形式)。
2.提供四組200K pulse/s 脈波輸入(支援CW/CCW、AB相脈波形式)。
3.內建8組DI、8組DO(各軸DI*2、DO*2)。
4.各軸均內建正極限、負極限及原點。
5.模組內各軸與DMCNET系統各軸之間提供2種控制模式:
(1)四軸共用一個站號,插補運動控制僅限於同一模組內。
(2)各軸各佔一個站號,可以跨模組與其他各伺服軸作插補運動控制。