C2000應用HVAC手動/自動命令切換在HVAC行業, 為了避免遠端遙控斷線或是現場施工需技術人員手動操作空調功能時, 一般會搭配有手動/自動或local/remote命令切換功能C2000可利用配線與參數可達到手動/自動命令切換功能
1.參數設定
00-20=2 頻率命令來源為類比
03-00=1 AVI為頻率命令
03-01=1 ACI為頻率命令
02-01=16(MI1) 強制頻率命令來源為ACI
2.動作說明
當MI1 OFF時, 頻率來源為AVI (0-10Vdc)
MI1 ON時, 頻率來源為ACI (4-20mA)
【如下圖】