相關設定如下:
3-23→23 以及 3-33→45,如此可在AFM2輸出固定9mA
3-00→11,定義AVI用來檢知PT100
根據PT100溫度對應表,當溫度為135度時,阻抗為151.71ohm,當溫度為150度時,阻抗為157.33ohm,所以當135度時,在AVI產生的壓降為1.37V(151.71*9m),而當150度時,在AVI產生的壓降為1.42V(157.33*9m)。
假設客戶要求在135度時,變頻器需低速運轉10Hz,則需設定的參數為以下:
6-56→1.37 以及 6-58→10
當150度時,變頻器需告警並停止,則需設定的參數為以下:
6-57→1.42 以及 6-29→1