台達交流馬達驅動器C200系列的特點1. 可靠、高穩定性、長壽命、調適容易
2. 高階向量超迷你設計易安裝
3. 先進PID控制
4. 內建標準PLC程式編輯功能,程式容量5Ksteps
5. 內建高速通訊CANopen ,MODBUS RS-485
6. 標準配置可外掛式高亮度LED操作介面
7. 小馬力驅動器可控制IM / PM電機
8. 高階向量控制模式FOC+PG、FOC sensorless
9. 選配多樣通訊模組,支援現場總線的建置
10. 強化控制板塗層處理,IP20 Open type/NEMA1配件