常見問題
【暖風機-選購篇】寒流來襲浴室像冰庫?5個暖風機選購必看QA!
冬天洗澡怕冷、浴室長期潮濕、氣溫變化大讓不少家庭開始考慮安裝涼暖風機。
我們整理了最常被詢問、也最容易產生誤解的 5 個暖風機核心問題,從防霉、省電、電壓與控制方式選擇到安裝位置與開孔尺寸,這不僅是一份選購指南,更是提升居家生活品質的必讀清單!
Q:浴室沒有對外窗,裝暖風機真的能防霉嗎? 暖風機長期開著會不會很耗電? DC 直流變頻真的有差嗎?
A:暖風機使用的訣竅是在沐浴後先將浴廁地板積水除去後開啟「涼/ 熱乾燥」模式,暖風機將吹出涼/ 暖風並同步啟動換氣排出濕氣, 可使浴室濕度顯著降低,之後再切換至「連續換氣」持續排除剩餘濕氣與異味,降低黴菌滋生的機率!
用電方面傳統暖風機多採 AC 交流馬達,功率高且噪音也大;台達全系列暖風機採用 DC 變頻馬達,在「換氣」模式下,每天 24 小時運轉的電費不到 1 元,長期下來,DC 馬達省下的電費遠遠超過選擇便宜 AC 暖風機的價差,是真正符合節能省電、安靜舒適的選擇。
Q:請問暖風機選 110V 還是 220V 比較好?
A:如果有機會預留或更換新的電線迴路,選購220V 機種是最佳選擇;220V 的加熱功率較高具有速暖效果。若家中條件只允許使用110V 的機種也無妨,台達全系列暖風機能夠均勻且穩定的吹出暖風,讓你冬天洗澡不再發抖。最後要叮嚀的是,暖風機皆需要專用的獨立迴路供電,選購安裝前請務必確認浴室天花板的電線規格喔!
Q:要選擇「遙控型」還是「線控型」機型?哪種比較耐用?
A:這取決於您的浴廁環境的現有條件,這兩種機型的主機功能完全相同,主要的差別在於控制方式與安裝難度:
適合「新家裝修、全屋翻新」或是「已有預留線路」的浴廁,線控器訊號較穩定,不需更換電池,且控制面板固定在牆上不會遺失, 若你追求省時省力、不想要經常維護,線控機型會是首選。
適合「舊換新」或「不想破壞牆面」的浴廁,安裝最方便,不需要敲牆重拉訊號線,遙控器可隨意固定在方便操作的位置,若你是自行DIY 或簡易改裝的用戶,遙控機型能幫你省下不少施工的時間與成本。
Q:舊的主機想換成暖風機,天花板開孔尺寸要怎麼選? 一定要重新挖洞嗎?
A:如果您是舊換新的用戶,通常會依照原本天花板的開孔尺寸選擇相近規格的機型,可減少施工調整與天花板修補需求。台達全系列暖風機除了有300×300 mm 的正方形開孔安裝,最新推出的豪華型400 系列則是400×280 mm 長方形開孔,能符合市面上大部分舊式暖風機的安裝尺寸。
如果您是全新裝修的用戶,可依照浴室空間的大小、功能需求及使用習慣來選擇適合的機型並先參考各機型規格上的開孔尺寸( 通常有長× 寬× 高的建議尺寸)。
小叮嚀: 舊換新購買前,建議先拆下舊機面板,實際測量天花板上的「開孔尺寸」以及「天花板深度」,更能安心購買喔!
Q:暖風機應該裝在浴室哪個位置?可以裝在淋浴間正上方嗎?
A:請務必記住:暖風機「絕對不要」安裝在淋浴區的正上方,為什麼呢:
- 避免風冷現象: 洗澡時身體帶有水分,若暖風機出風直吹身上,水分蒸發會帶走熱量,反而讓你感覺比沒開暖風機還要寒冷。
- 最佳位置: 建議安裝在「浴廁中央」或是「穿衣側」的天花板,若空間真的不足,也盡量將出風口朝向穿衣側,避免淋浴時吹到風感到寒冷這才是最舒適的配置方式。
還是不知道怎麼選?台達多功能循環涼暖風機全系列產品功能列出來讓您選型更容易!